(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
PME20-XL-N |
PME25-XL-N |
PME30-XL-N |
PME35-XL-N |
PME40-XL-N |
PME45-XL |
PME50-XL-N |
PME55-XL |
PME60-XL-N |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 寬度 (mm) | H (mm) | 外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 20 | 13600 | 6600 | 31 | - | ME04 | |||
10天~ | 25 | 14900 | 7800 | 31 | - | ME05 | |||
10天~ | 30 | 19500 | 11300 | 35.8 | 125 | ME06 | |||
10天~ | 35 | 25500 | 15300 | 39 | 135 | ME07 | |||
10天~ | 40 | 34500 | 19800 | 43.8 | 145 | ME08 | |||
10天~ | 45 | 32500 | 20400 | 43.8 | 155 | ME09 | |||
12天~ | 50 | 35000 | 23200 | 43.8 | 165 | ME10 | |||
10天~ | 55 | 46000 | 29000 | 48.4 | - | ME11 | |||
12天~ | 60 | 52000 | 36000 | 53.1 | 195 | ME12 |