(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
PCJY12-XL |
PCJY15-XL |
PCJY17-XL |
PCJY20-XL-N |
PCJY25-XL-N |
PCJY30-XL-N |
PCJY35-XL-N |
PCJY40-XL-N |
PCJY45-XL |
PCJY50-XL-N |
PCJY60-XL-N |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 寬度 (mm) | 外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24天~ | 12 | 10100 | 4750 | 33 | CJ03 | |||
19天~ | 15 | 10100 | 4750 | 33 | CJ03 | |||
24天~ | 17 | 10100 | 4750 | 33 | CJ03 | |||
10天~ | 20 | 13600 | 6600 | 37 | CJ04 | |||
10天~ | 25 | 14000 | 7800 | 38.5 | CJ05 | |||
8天~ | 30 | 20700 | 11300 | 41 | CJ06 | |||
10天~ | 35 | 27500 | 15300 | 46.45 | CJ07 | |||
10天~ | 40 | 34500 | 19800 | 52.95 | CJ08 | |||
10天~ | 45 | 34500 | 20400 | 54.5 | CJ09 | |||
19天~ | 50 | 37500 | 23200 | 60 | CJ10 | |||
12天~ | 60 | 56000 | 36000 | 68 | CJ12 |