(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FLCTEY12-XL |
FLCTEY15-XL |
FLCTEY17-XL |
FLCTEY20-XL |
FLCTEY25-XL |
FLCTEY30-XL |
FLCTEY35-XL |
FLCTEY40-XL |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 寬度 (mm) | H (mm) | L (mm) | 外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天~ | 12 | 9800 | 4750 | 24.4 | 81 | 58.7 | LCTE03 | |||
19天~ | 15 | 10100 | 4750 | 24.4 | - | - | LCTE03 | |||
10天~ | 17 | 10100 | 4750 | 24.4 | - | - | LCTE03 | |||
10天~ | 20 | 13600 | 6600 | 27.5 | 90.5 | 66.5 | LCTE04 | |||
10天~ | 25 | 14000 | 7800 | 29.4 | 97 | 71 | LCTE05 | |||
10天~ | 30 | 19500 | 11300 | 32.4 | - | - | LCTE06 | |||
10天~ | 35 | 27500 | 15300 | 37.9 | - | - | LCTE07 | |||
10天~ | 40 | 32500 | 19800 | 42.5 | 150 | 100 | LCTE08 |