(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

雙螺栓凸緣軸承座組FLCT/ 鑄鐵製附偏心鎖環及P密封件,無再潤滑裝置

雙螺栓凸緣軸承座組FLCT/ 鑄鐵製附偏心鎖環及P密封件,無再潤滑裝置

[規格]
・軸孔直徑d(mm):12-40
・寬度(mm):30.5-46.2
・H(mm):81-150

軸承座組FLCTE。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FLCTE12-XL
FLCTE15-XL
FLCTE17-XL
FLCTE20-XL
FLCTE25-XL
FLCTE30-XL
FLCTE35-XL
FLCTE40-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
寬度
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
外殼
10天~ 129800475030.5--LCTE03
10天~ 159800475030.5--LCTE03
10天~ 1710100475030.58158.7LCTE03
10天~ 2013600660033--LCTE04
10天~ 2514000780033.4--LCTE05
10天~ 30207001130038.1112.5-LCTE06
12天~ 35255001530041.8126-LCTE07
10天~ 40325001980046.2150100LCTE08
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
寬度
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
外殼