(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑d(φ):4-110
・外徑D(φ):16-240
・DIN 625-1
單列深溝滾珠軸承。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內外輪材質 | 密封材料・形狀 | 外輪型式 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 規格・環境 | 荷重方向 | 軸承環列數 | 尺寸規格 | 滾動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 軸承間隙識別器 | 保持器材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 12 | 37 | 12 | 10300 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | CN | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 12 | 37 | 12 | 10300 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 12天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 15 | 42 | 13 | 12000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | CN | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 15 | 42 | 13 | 12000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 17 | 47 | 14 | 14400 | 18900 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 6500 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 17 | 47 | 14 | 14400 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 20 | 52 | 15 | 16900 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | CN | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 20 | 52 | 15 | 16900 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 25 | 62 | 17 | 23800 | 13700 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 11500 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 25 | 62 | 17 | 23800 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 30 | 72 | 19 | 30500 | 11700 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 16200 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 30 | 72 | 19 | 30500 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 35 | 80 | 21 | 35500 | 10500 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 19100 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 35 | 80 | 21 | 35500 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 40 | 90 | 23 | 45500 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 50 | 110 | 27 | 68000 | 8000 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 38500 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 50 | 110 | 27 | 68000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 55 | 120 | 29 | 83000 | 7200 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 47500 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 55 | 120 | 29 | 83000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 65 | 140 | 33 | 100000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 70 | 150 | 35 | 115000 | 5700 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 69000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 70 | 150 | 35 | 115000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 75 | 160 | 37 | 123000 | 5400 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 77000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 75 | 160 | 37 | 123000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 80 | 170 | 39 | 131000 | 4550 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 87000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 80 | 170 | 39 | 131000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 85 | 180 | 41 | 141000 | 4300 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 97000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 85 | 180 | 41 | 141000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 90 | 190 | 43 | 142000 | 4150 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 102000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 90 | 190 | 43 | 142000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
12天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 95 | 200 | 45 | 154000 | 3900 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 113000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 95 | 200 | 45 | 154000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 100 | 215 | 47 | 177000 | 3600 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 137000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 100 | 215 | 47 | 177000 | - | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 110 | 240 | 50 | 201000 | 3250 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 165000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 16 | 5 | 1735 | 53000 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 670 | CN | 鋼製金屬板 | |||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 5 | 19 | 6 | 2750 | 45000 | 高速用 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 1050 | CN | 鋼製金屬板 |
型號 |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策