(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

深溝滾珠軸承 / 單列 / 62xx / 2Z間隙密封 / 62xx2Z / 類似DIN 625-1 / FAG

深溝滾珠軸承 / 單列 / 62xx / 2Z間隙密封 / 62xx2Z / 類似DIN 625-1 / FAG

[規格]
・內徑d(φ):3-130
・外徑D(φ):10-230
・DIN 625-1

單列深溝滾珠軸承。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
6206-2Z
6207-2Z-C3
6208-2Z
6211-2Z
6212-2Z
6212-2Z-C3
6213-2Z
6213-2Z-C3
6214-2Z
6214-2Z-C3
6215-2Z
6215-2Z-C3
6216-2Z
6216-2Z-C3
6217-2Z
6217-2Z-C3
6218-2Z
6218-2Z-C3
6219-2Z
6219-2Z-C3
6220-2Z
6220-2Z-C3
6221-2Z
6222-2Z
6222-2Z-C3
6226-2Z
623-2Z
624-2Z
624-2Z-C3
625-2Z
625-2Z-C3
626-2Z
626-2Z-C3
627-2Z
627-2Z-C3
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
RoHS認證 REACH認證 海關關稅 — 重量 海關關稅 — 重量單位 軸承間隙識別器
12天~ 306216207001380011300----CN
- 12天~ 35721727500------C3
12天~ 408018310001040017800----CN
- 12天~ 551002146000------CN
8天~ 601102257000790036500----CN
- 8天~ 601102257000------C3
8天~ 651202363000730041500----CN
- 8天~ 651202363000------C3
8天~ 701252466000700044000----CN
- 8天~ 701252466000------C3
8天~ 751302570000660049000----CN
- 8天~ 751302570000------C3
8天~ 801402677000620055000----CN
- 8天~ 801402677000------C3
12天~ 851502889000570064000----CN
- 8天~ 851502889000------C3
8天~ 9016030102000540074000----CN
- 8天~ 9016030102000------C3
8天~ 9517032116000455082000----CN
- 8天~ 9517032116000------C3
8天~ 10018034130000425093000----CN
- 8天~ 10018034130000------C3
10天~ 1051903614100040001050003.99kgCN
8天~ 110200381530003800117000----CN
- 8天~ 11020038153000------C3
24天~ 1302304017700032501460006.24kgCN
10天~ 310464181000218----CN
8天~ 4135130661000485----CN
- 8天~ 41351306------C3
8天~ 5165173555000600----CN
- 11天~ 51651735------C3
- 8天~ 61962700------CN
- 10天~ 61962614------C3
- 12天~ 72273297------CN
- 11天~ 72273297------C3
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
RoHS認證 REACH認證 海關關稅 — 重量 海關關稅 — 重量單位 軸承間隙識別器

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 內外輪材質 密封材料・形狀 雙蓋式
外輪型式 平面 規格・環境 高速用 荷重方向 徑向
軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列 滾動體材質
保持器材質 鋼製金屬板

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767