(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑d(φ):5-120
・外徑D(φ):16-215
・DIN 625-1
單列深溝滾珠軸承。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內外輪材質 | 密封材料・形狀 | 外輪型式 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 荷重方向 | 軸承環列數 | 尺寸規格 | 滾動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 軸承間隙識別器 | 保持器材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 30 | 62 | 16 | 20700 | 6700 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 11300 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 30 | 62 | 16 | 20700 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 35 | 72 | 17 | 27500 | 5700 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 15300 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 35 | 72 | 17 | 27500 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 40 | 80 | 18 | 31000 | 5000 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 17800 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 40 | 80 | 18 | 31000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
12天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 55 | 100 | 21 | 46000 | 3900 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 29000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 12天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 55 | 100 | 21 | 46000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 60 | 110 | 22 | 57000 | 3550 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 36500 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 60 | 110 | 22 | 57000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 65 | 120 | 23 | 63000 | 3250 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 41500 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 65 | 120 | 23 | 63000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 70 | 125 | 24 | 66000 | 3100 | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 44000 | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 70 | 125 | 24 | 66000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 75 | 130 | 25 | 70000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 85 | 150 | 28 | 89000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | CN | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 85 | 150 | 28 | 89000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 90 | 160 | 30 | 102000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | CN | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 95 | 170 | 32 | 116000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | CN | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 95 | 170 | 32 | 116000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 100 | 180 | 34 | 130000 | - | 徑向 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | CN | 鋼製金屬板 |
型號 |
---|
Loading...
規格・環境 | 耐水性 / 防塵 / 高速用 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策