(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑d(φ):7-170
・外徑D(φ):19-260
・DIN 625-1
單列深溝滾珠軸承。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內外輪材質 | 密封材料・形狀 | 外輪型式 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 軸承環列數 | 尺寸規格 | 滾動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | RoHS認證 | REACH認證 | 海關關稅 — 重量 | 海關關稅 — 重量單位 | 軸承間隙識別器 | 保持器材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 17 | 35 | 10 | 6400 | 11800 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 3250 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 17 | 35 | 10 | 6400 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 25 | 47 | 12 | 10700 | 8400 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 5900 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 25 | 47 | 12 | 10700 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
12天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 30 | 55 | 13 | 13500 | 7000 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 8000 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 12天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 30 | 55 | 13 | 13500 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 35 | 62 | 14 | 17000 | 6200 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 10300 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 35 | 62 | 14 | 17000 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 40 | 68 | 15 | 17800 | 5400 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 11500 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 40 | 68 | 15 | 17800 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 45 | 75 | 16 | 21200 | 4950 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 14400 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 45 | 75 | 16 | 21200 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 50 | 80 | 16 | 22000 | 4450 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 15800 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 50 | 80 | 16 | 22000 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 55 | 90 | 18 | 30000 | 4050 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 21200 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 55 | 90 | 18 | 30000 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 60 | 95 | 18 | 31500 | 3750 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 23200 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 60 | 95 | 18 | 31500 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 65 | 100 | 18 | 32500 | 3500 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 25000 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 65 | 100 | 18 | 32500 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 70 | 110 | 20 | 40500 | 3250 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 31000 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 70 | 110 | 20 | 40500 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 75 | 115 | 20 | 42000 | 3050 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 33500 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 75 | 115 | 20 | 42000 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 80 | 125 | 22 | 51000 | 2850 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 40000 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 12天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 80 | 125 | 22 | 51000 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 85 | 130 | 22 | 53000 | 2700 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 43000 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 85 | 130 | 22 | 53000 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 90 | 140 | 24 | 62000 | 2500 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 49500 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 90 | 140 | 24 | 62000 | 12900 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | 有 | 有 | 1.21 | kg | C3 | 鋼製金屬板 | ||
8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 100 | 150 | 24 | 64000 | 2300 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 54000 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 8天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 100 | 150 | 24 | 64000 | - | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | - | - | - | - | C3 | 鋼製金屬板 | ||
11天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 120 | 180 | 28 | 88000 | 1920 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 77000 | - | - | - | - | CN | 鋼製金屬板 | |||
- | 24天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 130 | 200 | 33 | 113000 | 10900 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | 有 | 有 | 3.16 | kg | C3 | 鋼製金屬板 | ||
- | 10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 140 | 210 | 33 | 117000 | 9300 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | - | 有 | 有 | 3.51 | kg | C3 | 鋼製金屬板 | ||
10天~ | 滾珠 | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 160 | 240 | 38 | 142000 | 1440 | 單列 | 公制系列 | 鋼 | 136000 | 有 | 有 | 6.16 | kg | CN | 鋼製金屬板 |
型號 |
---|
Loading...
規格・環境 | 耐水性 / 防塵 / 高速用 | 荷重方向 | 徑向 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策