(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

深溝滾珠軸承 / 單列 / 60 / 類似DIN 625-1 / FAG

深溝滾珠軸承 / 單列 / 60 / 類似DIN 625-1 / FAG

點擊圖片,放大顯示

  • 深溝滾珠軸承 / 單列 / 60 / 類似DIN 625-1 / FAG
  • 深溝滾珠軸承 / 單列 / 60 / 類似DIN 625-1 / FAG
  • 深溝滾珠軸承 / 單列 / 60 / 類似DIN 625-1 / FAG

[規格]
・內徑d(φ):7-260
・外徑D(φ):19-400
・DIN 625-1

單列深溝滾珠軸承。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
6003
6003-C3
6005
6005-C3
6006
6006-C3
6006-TVH-C3
6007
6007-C3
6008
6008-C3
6009
6009-C3
6010
6010-C3
6010-M-C3
6011
6011-C3
6011-M
6011-M-C3
6012
6012-C3
6012-M-C3
6013
6013-C3
6013-M
6013-M-C3
6014
6014-C3
6014-M
6014-M-C3
6015
6015-C3
6015-M
6015-M-C3
6016
6016-C3
6016-M
6016-M-C3
6017
6017-C3
6017-M-C3
6018
6018-C3
6018-M-C3
6019
6019-C3
6019-M-C3
6020
6020-C3
6020-M-C3
6021
6021-C3
6021-M-C3
6022
6022-C3
6022-M-C3
6024
6024-C3
6024-M
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 荷重方向 軸承環列數 尺寸規格 滾動體材質 基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸承間隙識別器 保持器材質
10天~ 滾珠開放型平面173510640031000標準徑向單列公制系列3250CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1735106400-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
11天~ 滾珠開放型平面2547121070021900標準徑向單列公制系列5900CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面25471210700-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
12天~ 滾珠開放型平面3055131350018500標準徑向單列公制系列8000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面30551313500-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面30551313500-標準徑向單列公制系列-C3玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器
10天~ 滾珠開放型平面3562141700016100標準徑向單列公制系列10300CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面35621417000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
10天~ 滾珠開放型平面4068151780014600標準徑向單列公制系列11500CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面40681517800-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
10天~ 滾珠開放型平面4575162120013100標準徑向單列公制系列14400CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面45751621200-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
11天~ 滾珠開放型平面5080162200012200標準徑向單列公制系列15800CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面50801622000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面50801622000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面5590183000010700標準徑向單列公制系列21200CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面55901830000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面55901830000-標準徑向單列公制系列-CN實心黃銅保持器,導向滾動元件
- 8天~ 滾珠開放型平面55901830000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面6095183150010100標準徑向單列公制系列23200CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面60951831500-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面60951831500-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面6510018325009500標準徑向單列公制系列25000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面651001832500-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
8天~ 滾珠開放型平面65100183250012400標準徑向單列公制系列25000CN實心黃銅保持器,導向滾動元件
- 8天~ 滾珠開放型平面651001832500-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面7011020405008600標準徑向單列公制系列31000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面701102040500-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
8天~ 滾珠開放型平面70110204050011200標準徑向單列公制系列31000CN實心黃銅保持器,導向滾動元件
- 8天~ 滾珠開放型平面701102040500-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面7511520420008100標準徑向單列公制系列33500CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面751152042000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
8天~ 滾珠開放型平面75115204200010600標準徑向單列公制系列33500CN實心黃銅保持器,導向滾動元件
- 8天~ 滾珠開放型平面751152042000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面8012522510007500標準徑向單列公制系列40000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面801252251000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
8天~ 滾珠開放型平面8012522510009700標準徑向單列公制系列40000CN實心黃銅保持器,導向滾動元件
- 8天~ 滾珠開放型平面801252251000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面8513022530007100標準徑向單列公制系列43000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面851302253000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面851302253000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面9014024620006600標準徑向單列公制系列49500CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面901402462000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面901402462000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面9514524640006300標準徑向單列公制系列54000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面951452464000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面951452464000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面10015024640006100標準徑向單列公制系列54000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1001502464000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1001502464000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面10516026750005700標準徑向單列公制系列64000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1051602675000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1051602675000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面11017028850005300標準徑向單列公制系列71000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1101702885000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1101702885000-標準徑向單列公制系列-C3實心黃銅保持器,導向滾動元件
8天~ 滾珠開放型平面12018028880005000標準徑向單列公制系列77000CN鋼製金屬板
- 8天~ 滾珠開放型平面1201802888000-標準徑向單列公制系列-C3鋼製金屬板
8天~ 滾珠開放型平面12018028880006500標準徑向單列公制系列77000CN實心黃銅保持器,導向滾動元件
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 荷重方向 軸承環列數 尺寸規格 滾動體材質 基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸承間隙識別器 保持器材質

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767