(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

單向型軸向圓柱滾子軸承893/ 由K893、GS、WS組成

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
89306-TV
89307-TV
89308-TV
89309-TV
89310-TV
89311-TV
89312-TV
89313-TV
89314-TV
89315-TV
89316-TV
89318-M
89320-M
89322-M
89324-M
89326-M
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
容許轉速
(rpm)
基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜額定(Coa)
(N)
10天~ 306018640069000197000
24天~ 356820570080000237000
19天~ 4078224900123000385000
19天~ 4585244450139000445000
10天~ 5095273950168000560000
24天~ 55105303600184000600000
24天~ 60110303400197000670000
10天~ 65115303200194000670000
10天~ 70125342950239000830000
24天~ 751353627502850001010000
24天~ 801403626003050001110000
- 24天~ 9015539---
- 10天~ 10017042---
- 10天~ 11019048---
- 10天~ 12021054---
- 24天~ 13022558---

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767