(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
81206-TV |
81207-TV |
81208-TV |
81209-TV |
81210-TV |
81210-TV-P5 |
81212-TV |
81213-TV |
81214-TV |
81215-TV |
81216-TV |
81217-TV |
81218-TV |
81220-TV |
81228-MA |
81230-M |
81232-M |
81234-M |
81236-M |
81238-M |
81240-M |
81244-M |
81248-M |
81252-M |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 容許轉速 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定(Ca) (N) | 基本額定荷重 靜額定(Coa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天~ | 30 | 52 | 16 | 7000 | 64000 | 141000 | |||
10天~ | 35 | 62 | 18 | 5900 | 80000 | 199000 | |||
19天~ | 40 | 68 | 19 | 5200 | 107000 | 265000 | |||
10天~ | 45 | 73 | 20 | 4900 | 105000 | 265000 | |||
10天~ | 50 | 78 | 22 | 4500 | 118000 | 315000 | |||
- | 24天~ | 50 | 78 | 22 | - | - | - | ||
10天~ | 60 | 95 | 26 | 3700 | 173000 | 480000 | |||
10天~ | 65 | 100 | 27 | 3550 | 177000 | 500000 | |||
19天~ | 70 | 105 | 27 | 3250 | 187000 | 550000 | |||
10天~ | 75 | 110 | 27 | 3100 | 172000 | 500000 | |||
10天~ | 80 | 115 | 28 | 2900 | 201000 | 630000 | |||
10天~ | 85 | 125 | 31 | 2750 | 216000 | 660000 | |||
10天~ | 90 | 135 | 35 | 2550 | 290000 | 890000 | |||
10天~ | 100 | 150 | 38 | 2300 | 340000 | 1080000 | |||
- | 10天~ | 140 | 200 | 46 | - | - | - | ||
- | 10天~ | 150 | 215 | 50 | - | - | - | ||
- | 24天~ | 160 | 225 | 51 | - | - | - | ||
- | 10天~ | 170 | 240 | 55 | - | - | - | ||
- | 10天~ | 180 | 250 | 56 | - | - | - | ||
- | 24天~ | 190 | 270 | 62 | - | - | - | ||
- | 10天~ | 200 | 280 | 62 | - | - | - | ||
- | 24天~ | 220 | 300 | 63 | - | - | - | ||
- | 10天~ | 240 | 340 | 78 | - | - | - | ||
- | 10天~ | 260 | 360 | 79 | - | - | - |