(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑d(φ):10-220
・外徑D(φ):30-400
・DIN 628-1
單列72xx-B系列角接觸滾珠軸承。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 規格・環境 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | RoHS認證 | REACH認證 | 海關關稅 — 重量 | 海關關稅 — 重量單位 | 軸承間隙識別器 | 保持器材質 | 預壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 10 | 30 | 9 | 5600 | 37500 | 高持久 | 2600 | - | - | - | - | - | 鋼製金屬板 | - | |||
- | 8天~ | 10 | 30 | 9 | 5600 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 8天~ | 10 | 30 | 9 | 5600 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 鋼製金屬板 | - | ||
11天~ | 10 | 30 | 9 | 5600 | 37500 | 高持久 | 2600 | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | |||
- | 8天~ | 10 | 30 | 9 | 5600 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 10 | 30 | 9 | 5600 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
8天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | 33000 | 高持久 | 3550 | - | - | - | - | - | 鋼製金屬板 | - | |||
- | 8天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 8天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 鋼製金屬板 | - | ||
8天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | 33000 | 高持久 | 3550 | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | |||
- | 12天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | UL(輕預壓軸承座) | ||
- | 9天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 11天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 12 | 32 | 10 | 7900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
10天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | 29500 | 高持久 | 4450 | - | - | - | - | - | 鋼製金屬板 | - | |||
- | 12天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 10天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 鋼製金屬板 | - | ||
8天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | 29500 | 高持久 | 4450 | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | |||
- | 8天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | UL(輕預壓軸承座) | ||
- | 8天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 12天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UB | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 10天~ | 15 | 35 | 11 | 8900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
11天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | 26000 | 高持久 | 5700 | - | - | - | - | - | 鋼製金屬板 | - | |||
- | 8天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 8天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 鋼製金屬板 | - | ||
8天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | 26000 | 高持久 | 5700 | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | |||
- | 8天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | UL(輕預壓軸承座) | ||
- | 10天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 12天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 10天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UB | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | UL(輕預壓軸承座) | ||
- | 8天~ | 17 | 40 | 12 | 11200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
10天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | 21600 | 高持久 | 7800 | - | - | - | - | - | 鋼製金屬板 | - | |||
- | 8天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 8天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 鋼製金屬板 | - | ||
12天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | 21600 | 高持久 | 7800 | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | |||
- | 12天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | UL(輕預壓軸承座) | ||
- | 8天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 12天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UB | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 20 | 47 | 14 | 14900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | 19200 | 高持久 | 9000 | - | - | - | - | - | 鋼製金屬板 | - | |||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 鋼製金屬板 | - | ||
11天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | 19200 | 高持久 | 9000 | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | |||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | UL(輕預壓軸承座) | ||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 12天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 12天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UB | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
- | 8天~ | 25 | 52 | 15 | 16200 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - | ||
8天~ | 30 | 62 | 16 | 23100 | 15800 | 高持久 | 14100 | - | - | - | - | - | 鋼製金屬板 | - | |||
- | 8天~ | 30 | 62 | 16 | 23100 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 8天~ | 30 | 62 | 16 | 23100 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 鋼製金屬板 | - | ||
- | 12天~ | 30 | 62 | 16 | 21900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UA | 實心黃銅保持器,導向滾珠 | - | ||
- | 8天~ | 30 | 62 | 16 | 21900 | - | 高持久 | - | - | - | - | - | UO | 實心黃銅保持器,導向滾珠 | - | ||
10天~ | 30 | 62 | 16 | 23100 | 15800 | 高持久 | 14100 | - | - | - | - | - | 玻璃纖維強化聚醯胺PA66製實心保持器 | - |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 斜角滾珠(單列) | 內外輪材質 | 鋼 | 密封材料・形狀 | 開放型 |
---|---|---|---|---|---|
外輪型式 | 平面 | 荷重方向 | 徑向 | 軸承環列數 | 單列 |
尺寸規格 | 公制系列 | 滾動體材質 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策