(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
低消耗電力 緩和啟動閥 AV2000・3000・4000・5000 Series。
【特長】
・空氣壓系統初期壓力緩慢上昇的低速給氣與遮斷給氣進行急速排氣的始動閥
・附透過手動操作給氣・排氣功能
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AV2000-02-5DZB-Q |
AV3000-03-5DZ |
AV3000-03-5DZC |
AV3000-03-5GC |
AV4000-04-5DZ |
AV4000-04-5DZC |
AV5000-06-5DZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 本體尺寸 | 導線取出 | 保護迴路 | 手動操作 | CE對應 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | Rc1/4 | 20 | D型DIN型端子台(附插頭) | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式(要工具型) | 符合CE規範 | ||
8天 | Rc3/8 | 30 | D型DIN型端子台(附插頭) | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 非鎖定按壓式(扁平型) | 無對應 | ||
19天 | Rc3/8 | 30 | D型DIN型端子台(附插頭) | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式(桿型) | 無對應 | ||
19天 | Rc3/8 | 30 | 索環 | 無 | 鎖定式(桿型) | 無對應 | ||
19天 | Rc1/2 | 40 | D型DIN型端子台(附插頭) | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 非鎖定按壓式(扁平型) | 無對應 | ||
19天 | Rc1/2 | 40 | D型DIN型端子台(附插頭) | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式(桿型) | 無對應 | ||
19天 | Rc3/4 | 50 | D型DIN型端子台(附插頭) | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 非鎖定按壓式(扁平型) | 無對應 |
型號 |
---|
Loading...
調節閥組件組合 | 軟啟動閥 | 壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 壓力計 | 無(無壓力接頭連接器) |
---|---|---|---|---|---|
流動方向 | 標準流程(左→右) | 最高使用壓力(MPa) | 1 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策