(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
OSHA規格對應 附鎖孔殘壓排放3口閥(單動作)。
【特長】
・安全對策。可防範因不經意的給氣造成的事故
・附顯示窗,給氣・排氣狀態可一目了然
・殘壓排氣時,因上鎖鎖定旋鈕。可防止誤操作
・旋鈕下壓旋轉,2步驟可防止誤操作
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VHS30-03A-BS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
附鎖孔殘壓排放3口閥(單動作) VHS20・30・40・50的型號VHS30-03A-BS頁面。
記載關於型號VHS30-03A-BS之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VHS30-02A |
VHS30-02B |
VHS30-03A |
VHS30-03A-R |
VHS30-03A-S |
VHS30-03B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 調節閥組件組合 | 連接口徑 | 壓縮空氣品質 | 流動方向 | 本體尺寸 | 壓力單位 | 訂製品規格 | 握把/上蓋材質 | 托架 | 消音器 | 握把顏色 | 本體顏色 | 適用機種 | 種類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器 | Rc1/4 | 一般乾燥空氣 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) | 30 | 製品銘板的單位標記為MPa | 無 | 難燃PBT | 無 | 無內建 | 紅色 | 都市白 | - | 單動 | ||
8天 | [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器 | Rc1/4 | 一般乾燥空氣 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) | 30 | 製品銘板的單位標記為MPa | 無 | 鋁 | 無 | 無內建 | 紅色 | 都市白 | - | 單動 | ||
8天 | [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器 | Rc3/8 | 一般乾燥空氣 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) | 30 | 製品銘板的單位標記為MPa | 無 | 難燃PBT | 無 | 無內建 | 紅色 | 都市白 | - | 單動 | ||
8天 | [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器 | Rc3/8 | 一般乾燥空氣 | [反向流(右→左)] 反向流(右→左) | 30 | 製品銘板的單位標記為MPa | 無 | 難燃PBT | 無 | 無內建 | 紅色 | 都市白 | - | 單動 | ||
8天 | [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器 | Rc3/8 | 一般乾燥空氣 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) | 30 | 製品銘板的單位標記為MPa | 無 | 難燃PBT | 無 | 有內建 | 紅色 | 都市白 | - | 單動 | ||
8天 | [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器 | Rc3/8 | 一般乾燥空氣 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) | 30 | 製品銘板的單位標記為MPa | 無 | 鋁 | 無 | 無內建 | 紅色 | 都市白 | - | 單動 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策