(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附鎖孔殘壓排放3口閥(單動作) VHS20・30・40・50 (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

附鎖孔殘壓排放3口閥(單動作) VHS20・30・40・50

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

OSHA規格對應 附鎖孔殘壓排放3口閥(單動作)。
【特長】
・安全對策。可防範因不經意的給氣造成的事故
・附顯示窗,給氣・排氣狀態可一目了然
・殘壓排氣時,因上鎖鎖定旋鈕。可防止誤操作
・旋鈕下壓旋轉,2步驟可防止誤操作

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VHS30-03B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VHS30-03B
型號數量折扣標準
出貨日
調節閥組件組合 連接口徑 壓縮空氣品質 流動方向 本體尺寸 壓力單位 訂製品規格 握把/上蓋材質 托架 消音器 握把顏色 本體顏色 適用機種 種類別
8天 [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器Rc3/8一般乾燥空氣[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)30製品銘板的單位標記為MPa無內建紅色都市白-單動

Loading...

  1. 1

附鎖孔殘壓排放3口閥(單動作) VHS20・30・40・50的型號VHS30-03B頁面。
記載關於型號VHS30-03B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VHS30-02A
VHS30-02B
VHS30-03A
VHS40-02A
VHS40-03A
VHS40-04A
型號數量折扣標準
出貨日
調節閥組件組合 連接口徑 壓縮空氣品質 流動方向 本體尺寸 壓力單位 訂製品規格 握把/上蓋材質 托架 消音器 握把顏色 本體顏色 適用機種 種類別
8天 [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器Rc1/4一般乾燥空氣[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)30製品銘板的單位標記為MPa難燃PBT無內建紅色都市白-單動
8天 [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器Rc1/4一般乾燥空氣[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)30製品銘板的單位標記為MPa無內建紅色都市白-單動
8天 [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器Rc3/8一般乾燥空氣[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)30製品銘板的單位標記為MPa難燃PBT無內建紅色都市白-單動
8天 [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器Rc1/4一般乾燥空氣[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)40製品銘板的單位標記為MPa難燃PBT無內建紅色都市白-單動
8天 [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器Rc3/8一般乾燥空氣[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)40製品銘板的單位標記為MPa難燃PBT無內建紅色都市白-單動
8天 [其他FRL複合機器] 其他FRL複合機器Rc1/2一般乾燥空氣[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)40製品銘板的單位標記為MPa難燃PBT無內建紅色都市白-單動

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767