(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

油霧回收器 AMC Series

油霧回收器 AMC Series

SMC油霧回收器 AMC Series。
【特長】
・消除排氣噪音及油霧,創造舒適的作業環境。
・消音効果:35dB(A)以上。
・油霧回收效率:99.9%以上。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AMC220-02
AMC220-02B
AMC310-03
AMC320-02B
AMC320-03B
AMC510-06
AMC510-06D
AMC520-04
AMC520-04B
AMC520-06B
AMC610-10
AMC810-14D
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 配管螺牙No. 本體尺寸 附屬品 冷凝水排出口
8天 [Rc(R)] Rc1/42標準型
8天 [Rc(R)] Rc1/42托架標準型
19天 [Rc(R)] R3/83標準型
8天 [Rc(R)] Rc1/43托架標準型
8天 [Rc(R)] Rc3/83托架標準型
8天 [Rc(R)] R3/45標準型
8天 [Rc(R)] R3/45配管型
8天 [Rc(R)] Rc1/25標準型
8天 [Rc(R)] Rc1/25托架標準型
19天 [Rc(R)] Rc3/45托架標準型
8天 [Rc(R)] R16標準型
19天 [Rc(R)] R1 1/28配管型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 配管螺牙No. 本體尺寸 附屬品 冷凝水排出口

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 油霧回收器 流體品質 含油空氣 過濾度 0.3μm
使用環境 標準 排水旋塞 排水開關(標準) 杯體材質 樹脂
杯體導引有無 排氣過濾器 消音效果 35dB以上