(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

清淨空氣過濾器 SFD Series (型號表)

SMC FILTER

清淨空氣過濾器 SFD Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

透明樹脂外殼 清淨空氣過濾器 SFD Series。
【特長】
・過濾度:0.01μm(捕集效率99.99%)
・初期壓力下降:0.03MPa(入口壓:0.7Mpa、最大流量時)
・使用壓力範圍:-100kPa~1.0MPa(氮氣的情況0.99MPa)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SFD100-C06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SFD100-C06
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 連接管徑 規格 本體尺寸 附屬品 OUT側連接種類 OUT側連接口徑 OUT側連接氣壓管徑
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管-標準 / 無塵室規格(防止發塵)[樹脂] 樹脂φ6-1快速配管-Φ6

Loading...

  1. 1

清淨空氣過濾器 SFD Series的型號SFD100-C06頁面。
記載關於型號SFD100-C06之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SFD100-02B
SFD100-C04
SFD100-C04B
SFD100-C06B
SFD100-C08B
SFD100-N02
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 連接管徑 規格 本體尺寸 附屬品 OUT側連接種類 OUT側連接口徑 OUT側連接氣壓管徑
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm[Rc(R)] Rc1/4標準 / 無塵室規格(防止發塵)[樹脂] 樹脂--1托架Rc1/4-
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管-標準 / 無塵室規格(防止發塵)[樹脂] 樹脂φ4-1快速配管-Φ4
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管-標準 / 無塵室規格(防止發塵)[樹脂] 樹脂φ4-1托架快速配管-Φ4
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管-標準 / 無塵室規格(防止發塵)[樹脂] 樹脂φ6-1托架快速配管-Φ6
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管-標準 / 無塵室規格(防止發塵)[樹脂] 樹脂φ8-1托架快速配管-Φ8
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm[NPT] NPT1/4標準 / 無塵室規格(防止發塵)[樹脂] 樹脂--1NPT1/4-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767