(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
透明樹脂外殼 清淨空氣過濾器 SFD Series。
【特長】
・過濾度:0.01μm(捕集效率99.99%)
・初期壓力下降:0.03MPa(入口壓:0.7Mpa、最大流量時)
・使用壓力範圍:-100kPa~1.0MPa(氮氣的情況0.99MPa)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SFD100-N02
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
清淨空氣過濾器 SFD Series的型號SFD100-N02頁面。
記載關於型號SFD100-N02之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SFD100-C04 |
SFD100-C04B |
SFD100-C06 |
SFD200-02 |
SFD200-C08 |
SFD200-C10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體品質 | 過濾度 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 使用環境 | 排水旋塞 | 杯體材質 | 杯體導引有無 | 連接管徑 | 規格 | 本體尺寸 | 附屬品 | OUT側連接種類 | OUT側連接口徑 | OUT側連接氣壓管徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | [簡易接頭配管] 快速接頭配管 | - | 標準 / 無塵室規格(防止發塵) | 無 | [樹脂] 樹脂 | 無 | φ4 | - | 1 | 無 | 快速配管 | - | Φ4 | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | [簡易接頭配管] 快速接頭配管 | - | 標準 / 無塵室規格(防止發塵) | 無 | [樹脂] 樹脂 | 無 | φ4 | - | 1 | 托架 | 快速配管 | - | Φ4 | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | [簡易接頭配管] 快速接頭配管 | - | 標準 / 無塵室規格(防止發塵) | 無 | [樹脂] 樹脂 | 無 | φ6 | - | 1 | 無 | 快速配管 | - | Φ6 | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 / 無塵室規格(防止發塵) | 無 | [樹脂] 樹脂 | 無 | - | - | 2 | 無 | Rc | 1/4 | - | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | [簡易接頭配管] 快速接頭配管 | - | 標準 / 無塵室規格(防止發塵) | 無 | [樹脂] 樹脂 | 無 | φ8 | - | 2 | 無 | 快速配管 | - | Φ8 | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | [簡易接頭配管] 快速接頭配管 | - | 標準 / 無塵室規格(防止發塵) | 無 | [樹脂] 樹脂 | 無 | φ10 | - | 2 | 無 | 快速配管 | - | Φ10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策