(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水滴分離器 AMG Series (型號表)

SMC FILTER

水滴分離器 AMG Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 水滴分離器 AMG Series

小型/輕量化水滴分離器 AMG Series。
【特長】
・除去壓縮空氣管路中的水滴。
・水份除去率:99%
・簡單!方便!只要和空氣管路連結即可除去水份。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AMG250C-02BD-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AMG250C-02BD-R
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
冷凝水排出口 脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣水分去除率99%750[Rc(R)] Rc1/4標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[左方向/向左] 右→左標準250托架NBR1附排水開關未對應-

Loading...

  1. 1

水滴分離器 AMG Series的型號AMG250C-02BD-R頁面。
記載關於型號AMG250C-02BD-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AMG-EL550
AMG150C-02BD
AMG150C-02D
AMG250C-03BD
AMG250C-03D
AMG350C-03BC
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
冷凝水排出口 脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外-------AMG550C
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣水分去除率99%300[Rc(R)] Rc1/4標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右標準150托架NBR1附排水開關未對應-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣水分去除率99%300[Rc(R)] Rc1/4標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右標準150NBR1附排水開關未對應-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣水分去除率99%750[Rc(R)] Rc3/8標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右標準250托架NBR1附排水開關未對應-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣水分去除率99%750[Rc(R)] Rc3/8標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右標準250NBR1附排水開關未對應-
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣水分去除率99%1500[Rc(R)] Rc3/8標準[自動袪水器 浮動式] N.C.自動排水閥[右方向] 左→右標準350托架NBR1附排水開關未對應-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767