(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AMG150C-02BD |
AMG150C-02D |
AMG250C-02 |
AMG250C-02BD-R |
AMG250C-03BD |
AMG250C-03D |
AMG350C-03BC |
AMG350C-03D |
AMG350C-04D |
AMG650-14D |
AMG-EL150 |
AMG-EL250 |
AMG-EL350 |
AMG-EL550 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體品質 | 過濾度 | 處理空氣流量 (l/min) | 接續種類 | 配管螺牙No. | 使用環境 | 排水旋塞 | 杯體導引有無 | 杯體導引 | 規格 | 本體尺寸 | 附屬品 | O形環、墊片材質 | 最高使用壓力 (MPa) | 冷凝水排出口 | 脫脂洗淨、白色凡士林規格 | 訂製品規格 | 適用機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 300 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 150 | 托架 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 300 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 150 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 750 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | [手動] 手動 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 250 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 750 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [左方向/向左] 右→左 | 標準 | 250 | 托架 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 750 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 250 | 托架 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 750 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 250 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 1500 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.C.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 350 | 托架 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 1500 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 350 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 1500 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 350 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 水分去除率99% | 6000 | [Rc(R)] Rc | 1 1/2 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | 標準 | 650 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | - | - | - | - | - | - | AMG150C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | - | - | - | - | - | - | AMG250C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | - | - | - | - | - | - | AMG350C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | - | - | - | - | - | - | AMG550C |
型號 |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策