(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
大容量型空氣過濾器 AF800・900 Series
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AF900-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
大容量型空氣過濾器 AF800・900 Series的型號AF900-20頁面。
記載關於型號AF900-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
11345-5B |
AF800-14 |
AF811-14 |
AF900-20-127-40-R |
AF911-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體品質 | 過濾度 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 使用環境 | 排水旋塞 | 杯體材質 | 杯體導引有無 | 杯體導引 | 本體尺寸 | 冷凝水排出口 | 濾心材質 | 適用機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青銅 | AF800 | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 5μm | [Rc(R)] Rc | 1 1/2 | 標準 | [手動] 手動 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | [右方向] 左→右 | 8 | 附排水開關 | 青銅 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 5μm | [Rc(R)] Rc | 1 1/2 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | [右方向] 左→右 | 8 | 附排水開關 | 青銅 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 40μm | [Rc(R)] Rc | 2 | 標準 | [手動] 手動 | [金屬] 金屬杯體 | 有 | [左方向/向左] 右→左 | 9 | 附排水開關 | 不鏽鋼 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 5μm | [Rc(R)] Rc | 2 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | [右方向] 左→右 | 9 | 附排水開關 | 青銅 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策