(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

大容量型空氣過濾器 AF800・900 Series

大容量型空氣過濾器 AF800・900 Series

大容量型空氣過濾器 AF800・900 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
11345-5B
AF800-14
AF811-14
AF900-20
AF900-20-127-40-R
AF911-20
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 杯體導引 本體尺寸 冷凝水排出口 濾心材質 適用機種
19天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心)-----------青銅AF800
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣5μm[Rc(R)] Rc1 1/2標準[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體[右方向] 左→右8附排水開關青銅-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣5μm[Rc(R)] Rc1 1/2標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[樹脂] 聚碳酸酯杯體[右方向] 左→右8附排水開關青銅-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣5μm[Rc(R)] Rc2標準[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體[右方向] 左→右9附排水開關青銅-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣40μm[Rc(R)] Rc2標準[手動] 手動[金屬] 金屬杯體[左方向/向左] 右→左9附排水開關不鏽鋼-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣5μm[Rc(R)] Rc2標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[樹脂] 聚碳酸酯杯體[右方向] 左→右9附排水開關青銅-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 杯體導引 本體尺寸 冷凝水排出口 濾心材質 適用機種