(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

油霧分離器 AFM20-A~AFM40-A・微油霧分離器 AFD20-A~AFD40-A

油霧分離器 AFM20-A~AFM40-A・微油霧分離器 AFD20-A~AFD40-A

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC油霧分離器。
【特徵】
・AFM Series 濾過度:0.3μm
・AFD Series 濾過度:0.01μm

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AFD20-01-A
AFD20-02-A
AFD20-02B-A
AFD20-02C-A
AFD30-02-A
AFD30-02D-A
AFD30-03-A
AFD30-03B-A
AFD30-03BD-A
AFD30-03D-A
AFD40-02B-A
AFD40-03-A
AFD40-04-A
AFD40-04D-A
AFM20-01-A
AFM20-01BC-A
AFM20-02-A
AFM20-02-R-A
AFM20-02B-A
AFM20-02C-A
AFM30-02-A
AFM30-02D-A
AFM30-03C-A
AFM30-03D-A
AFM40-03-A
AFM40-03-R-A
AFM40-03D-A
AFM40-04-A
AFM40-04B-A
AFM40-04D-A
AFM40-06-A
型號數量折扣標準
出貨日
過濾度 處理空氣流量
(l/min)
配管螺牙No. 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 本體尺寸 附屬品
8天 0.01μm1201/8[手動] 手動[右方向] 左→右20
8天 0.01μm1201/4[手動] 手動[右方向] 左→右20
8天 0.01μm1201/4[手動] 手動[右方向] 左→右20托架
19天 0.01μm1201/4[自動袪水器 浮動式] N.C.自動排水閥[右方向] 左→右20
39天 0.01μm2401/4[手動] 手動[右方向] 左→右30
19天 0.01μm2401/4[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右30
8天 0.01μm2403/8[手動] 手動[右方向] 左→右30
19天 0.01μm2403/8[手動] 手動[右方向] 左→右30托架
39天 0.01μm2403/8[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右30托架
19天 0.01μm2403/8[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右30
39天 0.01μm6001/4[手動] 手動[右方向] 左→右40托架
8天 0.01μm6003/8[手動] 手動[右方向] 左→右40
8天 0.01μm6001/2[手動] 手動[右方向] 左→右40
19天 0.01μm6001/2[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右40
8天 0.3μm2001/8[手動] 手動[右方向] 左→右20
39天 0.3μm2001/8[自動袪水器 浮動式] N.C.自動排水閥[右方向] 左→右20托架
8天 0.3μm2001/4[手動] 手動[右方向] 左→右20
39天 0.3μm2001/4[手動] 手動[左方向/向左] 右→左20
8天 0.3μm2001/4[手動] 手動[右方向] 左→右20托架
8天 0.3μm2001/4[自動袪水器 浮動式] N.C.自動排水閥[右方向] 左→右20
當日可能 0.3μm4501/4[手動] 手動[右方向] 左→右30
8天 0.3μm4501/4[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右30
19天 0.3μm4503/8[自動袪水器 浮動式] N.C.自動排水閥[右方向] 左→右30
8天 0.3μm4503/8[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右30
8天 0.3μm11003/8[手動] 手動[右方向] 左→右40
19天 0.3μm11003/8[手動] 手動[左方向/向左] 右→左40
8天 0.3μm11003/8[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右40
8天 0.3μm11001/2[手動] 手動[右方向] 左→右40
39天 0.3μm11001/2[手動] 手動[右方向] 左→右40托架
8天 0.3μm11001/2[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右40
8天 0.3μm11003/4[手動] 手動[右方向] 左→右40
型號
型號數量折扣標準
出貨日
過濾度 處理空氣流量
(l/min)
配管螺牙No. 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 本體尺寸 附屬品

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 流體品質 一般乾燥空氣 接續種類 Rc
使用環境 標準 杯體材質 聚碳酸酯杯體 冷凝水排出口 附排水開關
壓力單位 製品銘板、杯體注意表示單位:MPa 訂製品規格