(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC的空氣過濾器。
【特徵】
・操作性提昇,濾心與杯體一體化構造,可在手邊作濾心更換
・削減維修空間 最大46%減
・辨識性&安全性提昇,利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AF50-06D-A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 標準 | 流體品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾度 | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 標準 | 訂製品規格 | 無 |
空氣過濾器 AF10-A~AF60-A的型號AF50-06D-A頁面。
記載關於型號AF50-06D-A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AF20-01-A |
AF20-01-J-A |
AF20-01B-R-A |
AF20-02-2-A |
AF60-10-A |
AF60-10D-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 排水旋塞 | 杯體材質 | 杯體導引有無 | 杯體導引 | 本體尺寸 | 附屬品 | 冷凝水排出口 | 壓力單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | [手動] 手動 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | [右方向] 左→右 | 20 | 無 | 附排水開關 | 製品銘板、杯體注意表示單位:MPa | ||
39天 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 無 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | [右方向] 左→右 | 20 | 無 | 排水導管1/8 | 製品銘板、杯體注意表示單位:MPa | ||
39天 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | [手動] 手動 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | [左方向/向左] 右→左 | 20 | 托架 | 附排水開關 | 製品銘板、杯體注意表示單位:MPa | ||
39天 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | [手動] 手動 | [金屬] 金屬杯體 | 無 | [右方向] 左→右 | 20 | 無 | 附排水開關 | 製品銘板、杯體注意表示單位:MPa | ||
8天 | [Rc(R)] Rc | 1 | [手動] 手動 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | [右方向] 左→右 | 60 | 無 | 附排水開關 | 製品銘板、杯體注意表示單位:MPa | ||
19天 | [Rc(R)] Rc | 1 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | [右方向] 左→右 | 60 | 無 | 附排水開關 | 製品銘板、杯體注意表示單位:MPa |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策