(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空氣過濾器 AF10-A~AF60-A (型號表)

SMC FILTER

空氣過濾器 AF10-A~AF60-A

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC的空氣過濾器。
【特徵】
・操作性提昇,濾心與杯體一體化構造,可在手邊作濾心更換
・削減維修空間 最大46%減
・辨識性&安全性提昇,利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AF20-02-2-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AF20-02-2-A
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 配管螺牙No. 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 杯體導引 本體尺寸 附屬品 冷凝水排出口 壓力單位
39天 [Rc(R)] Rc1/4[手動] 手動[金屬] 金屬杯體[右方向] 左→右20附排水開關製品銘板、杯體注意表示單位:MPa

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 流體品質 一般乾燥空氣 過濾度 5μm
使用環境 標準 訂製品規格

空氣過濾器 AF10-A~AF60-A的型號AF20-02-2-A頁面。
記載關於型號AF20-02-2-A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AF20-01-A
AF20-01-J-A
AF20-01B-R-A
AF20-02-6-A
AF20-02-A
AF20-02-R-A
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 配管螺牙No. 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 杯體導引 本體尺寸 附屬品 冷凝水排出口 壓力單位
8天 [Rc(R)] Rc1/8[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體[右方向] 左→右20附排水開關製品銘板、杯體注意表示單位:MPa
39天 [Rc(R)] Rc1/8[樹脂] 聚碳酸酯杯體[右方向] 左→右20排水導管1/8製品銘板、杯體注意表示單位:MPa
39天 [Rc(R)] Rc1/8[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體[左方向/向左] 右→左20托架附排水開關製品銘板、杯體注意表示單位:MPa
39天 [Rc(R)] Rc1/4[手動] 手動[樹脂] 尼龍杯體[右方向] 左→右20附排水開關製品銘板、杯體注意表示單位:MPa
8天 [Rc(R)] Rc1/4[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體[右方向] 左→右20附排水開關製品銘板、杯體注意表示單位:MPa
39天 [Rc(R)] Rc1/4[手動] 手動[樹脂] 聚碳酸酯杯體[左方向/向左] 右→左20附排水開關製品銘板、杯體注意表示單位:MPa

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767