(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附快速接頭 直線型真空過濾器 ZFC Series。
【特長】
・1台可使用於正壓/真空壓
・採用止迴轉機構,正壓使用時,防止鬆動造成零件的飛散。
【用途】
・使用於保護電磁閥
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ZFC77
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
直線型真空過濾器 ZFC Series的型號ZFC77頁面。
記載關於型號ZFC77之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ZFC-BR004 |
ZFC-EL-2 |
ZFC-EL-3 |
ZFC-EL-4 |
ZFC11-B-X01 |
ZFC77-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體品質 | 過濾度 | 接續種類 | 使用環境 | 排水旋塞 | 杯體材質 | 杯體導引有無 | 本體尺寸 | 附屬品 | 訂製品規格 | IN側連接氣壓管徑 | OUT側連接氣壓管徑 | 適用機種 | 濾心尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [相關零件(補助機器)] 托架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC7 | - | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC3 | Φ6×Φ4×L25 | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC5 | Φ12×Φ8×L20 | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC7 | Φ16×Φ12×L25 | ||
19天 | 直線型過濾器 | 一般乾燥空氣 | 5μm | [簡易接頭配管] 快速接頭配管(直線型) | 標準 | 無 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | 1 | 托架 | 不同口徑(IN側<OUT側) | Φ2 | Φ3.2 | - | - | ||
19天 | 直線型過濾器 | 一般乾燥空氣 | 5μm | [簡易接頭配管] 快速接頭配管(直線型) | 標準 | 無 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | 7 | 托架 | 無 | Φ12 | Φ12 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策