(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直線型真空過濾器 ZFC Series (型號表)

SMC ZFC TYPE

直線型真空過濾器 ZFC Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附快速接頭 直線型真空過濾器 ZFC Series。
【特長】
・1台可使用於正壓/真空壓
・採用止迴轉機構,正壓使用時,防止鬆動造成零件的飛散。
【用途】
・使用於保護電磁閥

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZFC54

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZFC54
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 接續種類 使用環境 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 本體尺寸 附屬品 訂製品規格 IN側連接氣壓管徑 OUT側連接氣壓管徑 適用機種 濾心尺寸
8天 直線型過濾器一般乾燥空氣5μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管(直線型)標準[樹脂] 聚碳酸酯杯體5Φ6Φ6--

Loading...

  1. 1

直線型真空過濾器 ZFC Series的型號ZFC54頁面。
記載關於型號ZFC54之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ZFC-EL-3
ZFC-EL-4
ZFC11-B-X01
ZFC54-B
ZFC5D
ZFC74
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 接續種類 使用環境 排水旋塞 杯體材質 杯體導引有無 本體尺寸 附屬品 訂製品規格 IN側連接氣壓管徑 OUT側連接氣壓管徑 適用機種 濾心尺寸
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心)------------ZFC5Φ12×Φ8×L20
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心)------------ZFC7Φ16×Φ12×L25
19天 直線型過濾器一般乾燥空氣5μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管(直線型)標準[樹脂] 聚碳酸酯杯體1托架不同口徑(IN側<OUT側)Φ2Φ3.2--
8天 直線型過濾器一般乾燥空氣5μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管(直線型)標準[樹脂] 聚碳酸酯杯體5托架Φ6Φ6--
8天 直線型過濾器一般乾燥空氣5μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管(直線型)標準[樹脂] 聚碳酸酯杯體5Φ1/4Φ1/4--
8天 直線型過濾器一般乾燥空氣5μm[簡易接頭配管] 快速接頭配管(直線型)標準[樹脂] 聚碳酸酯杯體7Φ6Φ6--

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767