- 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
油霧分離調壓閥 AWM20~40・微油霧分離調壓閥 AWD20~40
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 過濾器 過濾度 | 壓力計 | 排水旋塞 | 杯體導引 | 本體尺寸 | 附屬品 |
---|
| |
19天
| 0.01μm | 無(無壓力接頭連接器) | [手動] 手動 | 有 | 30 | 無 |
| |
19天
| 0.3μm | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | [自動/手動] N.C.(常閉) | 無 | 20 | 附托架 |
Loading...
基本資訊
調節閥組件組合 |
過濾器調節閥
|
連接口徑 |
Rc1/4
|
壓縮空氣品質 |
一般乾燥空氣
|
釋放結構 |
釋放
|
流動方向 |
標準流程(左→右)
|
最高使用壓力(MPa) |
1 |
杯體材質 |
聚碳酸酯杯體 |
設定壓力 |
0.05~0.85MPa |
冷凝水排出口 |
附排水開關 |
壓力單位 |
製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa |
訂製品規格 |
無 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策