(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空流量 ZH□-□□-X185 Series

真空流量 ZH□-□□-X185 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • ZH30-X185
  • ZH20-X185
  • ZH10-X185

SMC真空流量。
【特長】
・透過供給壓縮空氣可大流量吹拭、真空
・比供給空氣量4倍以上的吹拭流量
・比供給空氣量3倍以上的真空流量
・大的通過徑可能會吸入切屑、異物等
・可選擇安裝托架、集塵袋
・免維護
【用途】
・吹拭:水滴吹飛散/切削粉吹飛散
・真空:吸塵/顆粒等材料搬送/在刻印樹脂零件裝置的粉末回收

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZH10-B-X185
ZH10-X185
ZH20-X185
型號數量折扣標準
出貨日
通過直徑
(mmø)
托架
8天 13附托架
8天 13無托架
8天 21.6無托架

Loading...

  1. 1

基本資訊

噴射形狀 圓形・擴散 空氣源 壓縮機 材質
安裝角度 平面 吹嘴類型 標準 型式 空氣噴嘴
特性 霧粒 使用流體 壓縮空氣 集塵袋 無集塵袋

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767