(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

串列傳輸系統(輸出對應) EX120/121/122 Series

串列傳輸系統(輸出對應) EX120/121/122 Series

對應多種通信網路,串列傳輸系統(輸出對應) EX120/121/122 Series
【特長】
・輸出型式的電磁閥。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EX120-SDN1
EX120-SMJ1
EX121-SDN1
EX122-SDN1
型號數量折扣標準
出貨日
閥固定面 網路傳輸協定
19天 插入式DeviceNet™(16點輸入/16點輸出)
19天 插入式CC-Link
19天 扁平電纜線DIN軌道安裝DeviceNet™(16點輸入/16點輸出)
19天 插入式DIN軌道安裝DeviceNet™(16點輸入/16點輸出)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
閥固定面 網路傳輸協定

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用Series SMC EX120/121/122Series 輸出形式 漏型/NPN(+共用)