(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

過濾調壓閥 AW20-B~AW60-B・附逆流功能過濾調壓閥 AW20K-B~AW60K-B (型號表)

SMC AW TYPE

過濾調壓閥 AW20-B~AW60-B・附逆流功能過濾調壓閥 AW20K-B~AW60K-B

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC 過濾調壓閥・附逆流功能過濾調壓閥。
【特長】過濾、調壓一體化,可省空間、省配管
附逆流功能,內藏出口側的空氣壓使其快速排氣的機構

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AW30K-03BE-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AW30K-03BE-B
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓縮空氣品質 壓力計 排水旋塞 流動方向 杯體材質 杯體導引 本體尺寸 壓力單位 訂製品規格 過濾調壓閥逆流功能 附屬品
39天 Rc3/8一般乾燥空氣[附標準壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體30製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器調節閥 過濾器 過濾度 5μm 釋放結構 釋放
最高使用壓力(MPa) 1 設定壓力 0.05~0.85MPa 冷凝水排出口 附排水開關

過濾調壓閥 AW20-B~AW60-B・附逆流功能過濾調壓閥 AW20K-B~AW60K-B的型號AW30K-03BE-B頁面。
記載關於型號AW30K-03BE-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AW20-02-B
AW20-02BCG-B
AW20-02BE-B
AW40-03BE-B
AW40-04-B
AW40-04-R-B
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓縮空氣品質 壓力計 排水旋塞 流動方向 杯體材質 杯體導引 本體尺寸 壓力單位 訂製品規格 過濾調壓閥逆流功能 附屬品
8天 Rc1/4一般乾燥空氣無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體20製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa
39天 Rc1/4一般乾燥空氣[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)[自動/手動] N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體20製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架
當日可能 Rc1/4-[附標準壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體20製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa-附托架
39天 Rc3/8一般乾燥空氣[附標準壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體40製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架
19天 Rc1/2一般乾燥空氣無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體40製品銘板、杯體注意表示、壓力?單位表示:MPa
19天 Rc1/2一般乾燥空氣無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動[反向流(右→左)] 反向流(右→左)[樹脂] 聚碳酸酯杯體40製品銘板、杯體注意表示、壓力?單位表示:MPa

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767