(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 過濾調壓閥・附逆流功能過濾調壓閥。
【特長】過濾、調壓一體化,可省空間、省配管
附逆流功能,內藏出口側的空氣壓使其快速排氣的機構
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AW20-02E-B |
AW20-02G-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 壓縮空氣品質 | 壓力計 | 排水旋塞 | 流動方向 | 杯體材質 | 杯體導引 | 本體尺寸 | 壓力單位 | 訂製品規格 | 過濾調壓閥逆流功能 | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | Rc1/4 | 一般乾燥空氣 | [附標準壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器) | [手動] 手動 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | 20 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | 無 | 無 | 無 | ||
39天 | Rc1/4 | 一般乾燥空氣 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | [手動] 手動 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | 20 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | 無 | 無 | 無 |
Loading...
調節閥組件組合 | 過濾器調節閥 | 過濾器 過濾度 | 5μm | 釋放結構 | 釋放 |
---|---|---|---|---|---|
最高使用壓力(MPa) | 1 | 設定壓力 | 0.05~0.85MPa | 冷凝水排出口 | 附排水開關 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策