(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

過濾調壓閥 AW10-A~AW40-A (型號表)

SMC AW TYPE

過濾調壓閥 AW10-A~AW40-A

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC 過濾調壓閥。
【特長】
・採用透明杯體保護罩
・耐環境性提升/從外部環境做杯體的保護,安全性提昇
・辨識性提昇:360°
・採用透明杯體保護罩,可確認過濾閥內狀態
・無腐蝕性。利用樹脂化,沒有鏽蝕的現象

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AW10-M5-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AW10-M5-A
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 釋放結構 排水旋塞 流動方向 杯體材質 杯體導引 本體尺寸 設定壓力 冷凝水排出口 壓力單位 附屬品
8天 M5[無(有壓力接頭連接器)] 無壓力計釋放[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體100.05~0.7MPa附排水開關製品銘板、壓力錶單位表示:MPa

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器調節閥 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5μm
最高使用壓力(MPa) 1 訂製品規格 種類別 標準

過濾調壓閥 AW10-A~AW40-A的型號AW10-M5-A頁面。
記載關於型號AW10-M5-A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AW10-M5BG-A
AW10-M5BG-R-A
AW20-01BG-1-A
AW20-01BG-6-A
AW20-01BG-C-A
AW20-01BG-R-A
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 釋放結構 排水旋塞 流動方向 杯體材質 杯體導引 本體尺寸 設定壓力 冷凝水排出口 壓力單位 附屬品
當日可能 M5[附標準壓力計] 埋入式壓力計圓形壓力計(無限位指示器)釋放[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體100.05~0.7MPa附排水開關製品銘板、壓力錶單位表示:MPa附托架
39天 M5[附標準壓力計] 埋入式壓力計圓形壓力計(無限位指示器)釋放[手動] 手動[反向流(右→左)] 反向流(右→左)[樹脂] 聚碳酸酯杯體100.05~0.7MPa附排水開關製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架
39天 Rc1/8[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)釋放[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體200.02~0.2MPa附排水開關製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架
39天 Rc1/8[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)釋放[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 尼龍杯體200.05~0.7MPa附排水開關製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架
39天 Rc1/8[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)釋放[手動] 手動[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)[樹脂] 聚碳酸酯杯體200.05~0.7MPa附排水開關製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架
39天 Rc1/8[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)釋放[手動] 手動[反向流(右→左)] 反向流(右→左)[樹脂] 聚碳酸酯杯體200.05~0.7MPa附排水開關製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa附托架

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767