(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 空氣調理組合。
【特長】
・採用透明杯體保護罩。
・耐環境性提升/利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身
・辨識性提升:360°
・從任何方向都可做濾杯內冷凝水狀態的確認。
・輕量化:最大90g減
・利用樹脂化,沒有腐蝕的現象。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AC20C-01G-A |
AC20C-02G-A |
AC25C-03G-A |
AC30C-02G-A |
AC30C-02M-A |
AC30C-03G-A |
AC30C-03M-A |
AC40C-04G-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 壓力計 | 杯體導引 | 本體尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
39天 | Rc1/8 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | 無 | 20 | ||
39天 | Rc1/4 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | 無 | 20 | ||
39天 | Rc3/8 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | 有 | 25 | ||
39天 | Rc1/4 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | 有 | 30 | ||
39天 | Rc1/4 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊) | 有 | 30 | ||
39天 | Rc3/8 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | 有 | 30 | ||
39天 | Rc3/8 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊) | 有 | 30 | ||
39天 | Rc1/2 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | 有 | 40 |
型號 |
---|
Loading...
調節閥組件組合 | 過濾器+霧粒過濾器+調節閥 | 壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾器 過濾度 | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
釋放結構 | 釋放 | 排水旋塞 | 手動 | 流動方向 | 標準流程(左→右) |
最高使用壓力(MPa) | 1 | 杯體材質 | 聚碳酸酯杯體 | 霧粒過濾器 過濾度 | 0.3μm |
壓力開關 | 無 | 殘壓排放3口閥 | 無 | 設定壓力 | 0.05~0.7MPa |
冷凝水排出口 | 附排水開關 | 壓力單位 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | T型連接塊 | 無 |
訂製品規格 | 無 | 種類別 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策