(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VRTP. 輪輻手輪 高科技聚合物

VRTP. 輪輻手輪 高科技聚合物

輪輻手輪。
高彈性聚丙烯系(PP)高科技聚合物,黑色,消光處理。
黑色氧化鋼軸轂,H7鉸孔
可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
78411-R
78411-R-K
78412-R
78412-R-K
78421-R
78421-R-K
78422-R
78422-R-K
78431-R
78431-R-K
78432-R
78432-R-K
78510-R
78510-R-K
78511-R
78511-R-K
78512-R
78512-R-K
78520-R
78520-R-K
78521-R
78521-R-K
78522-R
78522-R-K
78530-R
78530-R-K
78531-R
78531-R-K
78532-R
78532-R-K
78610-R
78610-R-K
78611-R
78611-R-K
78612-R
78612-R-K
78620-R
78620-R-K
78621-R
78621-R-K
78622-R
78622-R-K
78630-R
78630-R-K
78631-R
78631-R-K
78632-R
78632-R-K
78710-R
78710-R-K
78711-R
78711-R-K
78712-R
78712-R-K
78720-R
78720-R-K
78721-R
78721-R-K
78722-R
78722-R-K
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 h
(mm)
H
(mm)
D L B d1 d2 d3 d4 b 外徑 m R t 扭力
(Nm)
工作應力1 耐衝擊強度
(J)
把手 組裝類型 說明 重量
8天~ 8035188VRTP.17---18-1620.525-80---832-5無把手平孔VRTP.80 A-8-
13天~ ---8VRTP.17-803518181620.525280--9-325-無把手平孔和鍵槽VRTP.80-A8-K74
8天~ 80351810VRTP.17---18-1620.525-80---1032-5無把手平孔VRTP.80 A-10-
8天~ ---10VRTP.17-803518181620.525380--11.4-325-無把手平孔和鍵槽VRTP.80-A10-K70
8天~ 8035188VRTP+I1745--18-1620.525-80M629-832-5旋轉把手平孔VRTP.80+I A-8-
8天~ ---8VRTP+I1745803518181620.525280M6299-325-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.80+I-A8-K104
8天~ 80351810VRTP+I1745--18-1620.525-80M629-1032-5旋轉把手平孔VRTP.80+I A-10-
8天~ ---10VRTP+I1745803518181620.525380M62911.4-325-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.80+I-A10-K100
8天~ 8035188VRTP+IR1745--18-1620.525-80-29-832-5折疊把手平孔VRTP.80+IR A-8-
8天~ ---8VRTP+IR1745803518181620.525280-299-325-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.80+IR-A8-K102
8天~ 80351810VRTP+IR1745--18-1620.525-80-29-1032-5折疊把手平孔VRTP.80+IR A-10-
8天~ ---10VRTP+IR1745803518181620.525380-2911.4-325-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.80+IR-A10-K98
8天~ 9937188VRTP.17---20-1620.525.5-100---854-7無把手平孔VRTP.100 A-8-
8天~ ---8VRTP.17-993720181620.525.5280--9-547-無把手平孔和鍵槽VRTP.100-A8-K105
8天~ 99371810VRTP.17---20-1620.525.5-100---1054-7無把手平孔VRTP.100 A-10-
8天~ ---10VRTP.17-993720181620.525.5380--11.4-547-無把手平孔和鍵槽VRTP.100-A10-K100
8天~ 99371812VRTP.17---20-1620.525.5-100---1254-7無把手平孔VRTP.100 A-12-
8天~ ---12VRTP.17-993720181620.525.5480--13.8-547-無把手平孔和鍵槽VRTP.100-A12-K95
8天~ 9937188VRTP+I1760--20-1620.525.5-100M637-854-7旋轉把手平孔VRTP.100+I A-8-
8天~ ---8VRTP+I1760993720181620.525.5280M6379-547-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.100+I-A8-K150
12天~ 99371810VRTP+I1760--20-1620.525.5-100M637-1054-7旋轉把手平孔VRTP.100+I A-10-
8天~ ---10VRTP+I1760993720181620.525.5380M63711.4-547-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.100+I-A10-K145
12天~ 99371812VRTP+I1760--20-1620.525.5-100M637-1254-7旋轉把手平孔VRTP.100+I A-12-
8天~ ---12VRTP+I1760993720181620.525.5480M63713.8-547-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.100+I-A12-K140
8天~ 9937188VRTP+IR1760--20-1620.525.5-100-37-854-7折疊把手平孔VRTP.100+IR A-8-
8天~ ---8VRTP+IR1760993720181620.525.5280-379-547-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.100+IR-A8-K170
8天~ 99371810VRTP+IR1760--20-1620.525.5-100-37-1054-7折疊把手平孔VRTP.100+IR A-10-
8天~ ---10VRTP+IR1760993720181620.525.5380-3711.4-547-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.100+IR-A10-K163
8天~ 99371812VRTP+IR1760--20-1620.525.5-100-37-1254-7折疊把手平孔VRTP.100+IR A-12-
8天~ ---12VRTP+IR1760993720181620.525.5480-3713.8-547-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.100+IR-A12-K155
8天~ 12544228VRTP.22---22-202631-125---894-10無把手平孔VRTP.125 A-8-
8天~ ---8VRTP.22-125442222202631280--9-9410-無把手平孔和鍵槽VRTP.125-A8-K165
8天~ 125442212VRTP.22---22-202631-125---1294-10無把手平孔VRTP.125 A-12-
8天~ ---12VRTP.22-125442222202631480--13.8-9410-無把手平孔和鍵槽VRTP.125-A12-K160
8天~ 125442214VRTP.22---22-202631-125---1494-10無把手平孔VRTP.125 A-14-
8天~ ---14VRTP.22-125442222202631580--16.3-9410-無把手平孔和鍵槽VRTP.125-A14-K155
12天~ 12544228VRTP+I2265--22-202631-125M848-894-10旋轉把手平孔VRTP.125+I A-8-
8天~ ---8VRTP+I2265125442222202631280M8489-9410-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.125+I-A8-K250
12天~ 125442212VRTP+I2265--22-202631-125M848-1294-10旋轉把手平孔VRTP.125+I A-12-
8天~ ---12VRTP+I2265125442222202631480M84813.8-9410-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.125+I-A12-K245
12天~ 125442214VRTP+I2265--22-202631-125M848-1494-10旋轉把手平孔VRTP.125+I A-14-
8天~ ---14VRTP+I2265125442222202631580M84816.3-9410-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.125+I-A14-K240
8天~ 12544228VRTP+IR2265--22-202631-125-48-894-10折疊把手平孔VRTP.125+IR A-8-
8天~ ---8VRTP+IR2265125442222202631280-489-9410-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.125+IR-A8-K235
12天~ 125442212VRTP+IR2265--22-202631-125-48-1294-10折疊把手平孔VRTP.125+IR A-12-
11天~ ---12VRTP+IR2265125442222202631480-4813.8-9410-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.125+IR-A12-K230
8天~ 125442214VRTP+IR2265--22-202631-125-48-1494-10折疊把手平孔VRTP.125+IR A-14-
8天~ ---14VRTP+IR2265125442222202631580-4816.3-9410-折疊把手平孔和鍵槽VRTP.125+IR-A14-K225
8天~ 16051268VRTP.27---25-243240-160---8185-15無把手平孔VRTP.160 A-8-
8天~ ---8VRTP.27-160512526243240280--9-18515-無把手平孔和鍵槽VRTP.160-A8-K282
12天~ 160512614VRTP.27---25-243240-160---14185-15無把手平孔VRTP.160 A-14-
8天~ ---14VRTP.27-160512526243240580--16.3-18515-無把手平孔和鍵槽VRTP.160-A14-K275
8天~ 160512616VRTP.27---25-243240-160---16185-15無把手平孔VRTP.160 A-16-
13天~ ---16VRTP.27-160512526243240580--18.3-18515-無把手平孔和鍵槽VRTP.160-A16-K263
8天~ 16051268VRTP+I2773--25-243240-160M865-8185-15旋轉把手平孔VRTP.160+I A-8-
8天~ ---8VRTP+I2773160512526243240280M8659-18515-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.160+I-A8-K363
8天~ 160512614VRTP+I2773--25-243240-160M865-14185-15旋轉把手平孔VRTP.160+I A-14-
8天~ ---14VRTP+I2773160512526243240580M86516.3-18515-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.160+I-A14-K356
8天~ 160512616VRTP+I2773--25-243240-160M865-16185-15旋轉把手平孔VRTP.160+I A-16-
8天~ ---16VRTP+I2773160512526243240580M86518.3-18515-旋轉把手平孔和鍵槽VRTP.160+I-A16-K339

Loading...

基本資訊

把手材質 高科技聚合物 握柄材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務