VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料 (型號表)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d | l (mm) | 材質 | D (φ) | L (mm) | a | B | d1 | d2 | d3 | 直徑 | l2 | 組裝類型 | 副型號 | 說明 |
---|
| |
11天~
| - | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 61 | 30 | - | 16 | 25 | 24 | - | 60 | 11 | 未鑽孔 | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A |
| |
11天~
| - | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 61 | 30 | - | 16 | 25 | 24 | - | 60 | 11 | 未鑽孔 | VL.640 FP | VL.640/60 FP-B |
Loading...
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策