(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料 (型號表)

KNOBS SCREWS

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料

爪型旋鈕採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物或酚醛系Duroplast材質。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

174241

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型號
174241
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
材質 安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
a B 安裝部種類詳細 d1 d2 d3 l2 Description
11天~ 軸頸內螺牙M1023[聚醯胺 PA] 高科技聚合物黃銅61300.816-252418.111VL.640/60 FP-A-M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 圓形 種類 夾扣形

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料的型號174241頁面。
記載關於型號174241之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
174141
174151
174161
174251
174261
174311
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
材質 安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
a B 安裝部種類詳細 d1 d2 d3 l2 Description
11天~ 軸頸內螺牙M821[聚醯胺 PA] 高科技聚合物黃銅5029-13-2018-10VL.640/50 FP-A-M8
11天~ 軸頸內螺牙M1021[聚醯胺 PA] 高科技聚合物黃銅5029-13-2018-10VL.640/50 FP-A-M10
11天~ 其他-21[聚醯胺 PA] 高科技聚合物-5029-13無孔2018-10VL.640/50 FP-B
11天~ 軸頸內螺牙M1223[聚醯胺 PA] 高科技聚合物黃銅61300.816-252418.111VL.640/60 FP-A-M12
11天~ 其他-23[聚醯胺 PA] 高科技聚合物-6130-16無孔2524-11VL.640/60 FP-B
11天~ 其他-25[聚醯胺 PA] 高科技聚合物-7033-18無孔3030-12VL.640/70 FP-A

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767