(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
174221
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料的型號174221頁面。
記載關於型號174221之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
174141 |
174151 |
174161 |
174231 |
174241 |
174251 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d | l (mm) | 材質 | D (φ) | L (mm) | a | B | d1 | d2 | d3 | 直徑 | l2 | 組裝類型 | 副型號 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | M8 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | 貫通孔 | VL.640 FP | VL.640/50 FP-A-M8 | ||
11天~ | M10 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | 貫通孔 | VL.640 FP | VL.640/50 FP-A-M10 | ||
11天~ | - | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | 未鑽孔 | VL.640 FP | VL.640/50 FP-B | ||
11天~ | 12 | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 25 | 24 | 18.1 | 60 | 11 | 貫通孔 | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A-12 | ||
11天~ | M10 | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 25 | 24 | 18.1 | 60 | 11 | 貫通孔 | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A-M10 | ||
11天~ | M12 | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 25 | 24 | 18.1 | 60 | 11 | 貫通孔 | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A-M12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策