(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料 (型號表)

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料

爪型旋鈕採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物或酚醛系Duroplast材質。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
材質 安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
a B 安裝部種類詳細 d1 d2 d3 l2 Description

Loading...

基本資訊

本體 種類 圓形 圓形 種類 夾扣形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767