(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料 (型號表)

KNOBS SCREWS

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料

爪型旋鈕採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物或酚醛系Duroplast材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

74514

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
74514
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
a B d1 d2 d3 直徑 l2 組裝類型 副型號 說明
11天~ 1634[樹脂] Duroplast99441.520363421.410014貫通孔VL.140 FPVL.140/100 FP-A-16

Loading...

  1. 1

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料的型號74514頁面。
記載關於型號74514之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
174131
174141
174151
174161
74517
74611
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
a B d1 d2 d3 直徑 l2 組裝類型 副型號 說明
11天~ 1021[聚醯胺 PA] 高科技聚合物5029-132018-5010貫通孔VL.640 FPVL.640/50 FP-A-10
11天~ M821[聚醯胺 PA] 高科技聚合物5029-132018-5010貫通孔VL.640 FPVL.640/50 FP-A-M8
11天~ M1021[聚醯胺 PA] 高科技聚合物5029-132018-5010貫通孔VL.640 FPVL.640/50 FP-A-M10
11天~ -21[聚醯胺 PA] 高科技聚合物5029-132018-5010未鑽孔VL.640 FPVL.640/50 FP-B
11天~ M1634[樹脂] Duroplast99441.520363421.410014貫通孔VL.140 FPVL.140/100 FP-A-M16
8天~ -34[樹脂] Duroplast12947-224036-13013未鑽孔VL.140 FPVL.140/130 FP-A

此分類還有這些商品

技術支援服務