(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料 (型號表)

KNOBS SCREWS

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料

爪型旋鈕採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物或酚醛系Duroplast材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

174431

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
174431
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
a B d1 d2 d3 直徑 l2 組裝類型 副型號 說明
11天~ 1630[聚醯胺 PA] 高科技聚合物80401.519353421.48015貫通孔VL.640 FPVL.640/80 FP-A-16

Loading...

  1. 1

VL.640 FP VL.140 FP 爪型旋鈕 高科技聚合物或熱固性塑料的型號174431頁面。
記載關於型號174431之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
174141
174151
174161
174441
174451
174461
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
a B d1 d2 d3 直徑 l2 組裝類型 副型號 說明
11天~ M821[聚醯胺 PA] 高科技聚合物5029-132018-5010貫通孔VL.640 FPVL.640/50 FP-A-M8
11天~ M1021[聚醯胺 PA] 高科技聚合物5029-132018-5010貫通孔VL.640 FPVL.640/50 FP-A-M10
11天~ -21[聚醯胺 PA] 高科技聚合物5029-132018-5010未鑽孔VL.640 FPVL.640/50 FP-B
11天~ M1430[聚醯胺 PA] 高科技聚合物80400.819353418.18015貫通孔VL.640 FPVL.640/80 FP-A-M14
11天~ M1630[聚醯胺 PA] 高科技聚合物80400.819353418.18015貫通孔VL.640 FPVL.640/80 FP-A-M16
11天~ -30[聚醯胺 PA] 高科技聚合物8040-193534-8015未鑽孔VL.640 FPVL.640/80 FP-B

此分類還有這些商品

技術支援服務