(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VDT. 實心手輪 高科技聚合物 (型號表)

DOORS CABINET HARDWARE

VDT. 實心手輪 高科技聚合物

實心手輪。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
聚甲醛樹脂系(POM)高科技聚合物軸轂蓋,黑色,消光處理,按入式組裝。
黑色氧化鋼軸轂,H7鉸孔。
可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。
輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

170717

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
170717
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 h
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 d4 d5 d6 外徑 h1 m R 扭力
(Nm)
耐衝擊強度
(J)
把手 說明
11天~ 160643514VDT+I288027333846409016011M8621440025旋轉把手VDT.160+I A-14

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手材質 高科技聚合物 握柄材質 高科技聚合物 組裝類型 平孔

VDT. 實心手輪 高科技聚合物的型號170717頁面。
記載關於型號170717之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
170505
170515
170525
170727
170907
170917
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 h
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 d4 d5 d6 外徑 h1 m R 扭力
(Nm)
耐衝擊強度
(J)
把手 說明
11天~ 125572612VDT.27-2424283631701257--1220023無把手VDT.125 A-12
11天~ 125572612VDT+I27652424283631701257M8471220023旋轉把手VDT.125+I A-12
11天~ 125572612VDT+IR27652424283631701257-471220023折疊把手VDT.125+IR A-12
11天~ 160643514VDT+IR288027333846409016011-621440025折疊把手VDT.160+IR A-14
11天~ 200684020VDT.31-30385051521102009--2060035無把手VDT.200 A-20
11天~ 200684020VDT+I319030385051521102009M10782060035旋轉把手VDT.200+I A-20

此分類還有這些商品

技術支援服務