(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VDN.FP 實心手輪 熱固性塑料 (型號表)

DOORS CABINET HARDWARE

VDN.FP  實心手輪 熱固性塑料

實心手輪。
高強度,強化酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。
霧面陽極處理鋁環。
拋光鋼輪轂,實心或附H7鉸孔。
可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。
輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

73770-24-K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
73770-24-K
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 H
(mm)
D L B d1 d2 d3 d4 b d' d'' d5 外徑 l l2 m R t 扭力
(Nm)
工作應力1 耐衝擊強度
(J)
把手 組裝類型 說明 重量
11天~ ---24VDN.FP+I-A9024976364940661108--7025044.515M1010627.3-100028-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.250 FP+I-A24-K2097

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手材質 Duroplast 握柄材質 Duroplast

此分類還有這些商品

技術支援服務