(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實心手輪。高強度,強化酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。霧面陽極處理鋁環。拋光鋼輪轂,實心或附H7鉸孔。可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
73760-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手材質 | Duroplast | 握柄材質 | Duroplast |
---|
VDN.FP 實心手輪 熱固性塑料的型號73760-20頁面。
記載關於型號73760-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
73651 |
73651-10 |
73651-10-K |
73760-20-K |
73760-22 |
73760-22-K |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手 外徑 D (φ) | 把手 厚度 L (mm) | 安裝部 外徑 d1 (φ) | 安裝部 圓孔徑 d (φ) | 類型 | H (mm) | D | L | B | d1 | d2 | d3 | d4 | b | d' | d'' | d5 | 外徑 | l | l2 | m | R | t | 孔 | 扭力 (Nm) | 工作應力1 | 耐衝擊強度 (J) | 把手 | 組裝類型 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 50 | 22 | 16 | - | VDN.FP+I | 28 | - | - | 12 | - | 16 | - | 25 | 3 | 12 | 10 | 26 | 50 | 19 | 9 | M6 | 19 | 11.4 | - | 55 | - | 3 | 旋轉把手 | 未鑽孔 | VDN.50 FP+I | - | ||
11天~ | 50 | 22 | 16 | 10 | VDN.FP+I-A | 28 | - | - | 12 | - | 16 | - | 25 | 3 | 12 | 10 | 26 | 50 | 19 | 9 | M6 | 19 | 11.4 | 10 | 55 | - | 3 | 旋轉把手 | 平孔 | VDN.50 FP+I-A-10 | - | ||
13天~ | - | - | - | 10 | VDN.FP+I-A | 28 | 50 | 22 | 12 | 16 | 16 | - | 25 | 3 | - | - | 26 | 50 | 19 | 9 | M6 | 19 | 11.4 | - | 55 | 3 | - | 旋轉把手 | 平孔和鍵槽 | VDN.50 FP+I-A10-K | 64 | ||
11天~ | - | - | - | 20 | VDN.FP+I-A | 90 | 225 | 71 | 33 | 49 | 40 | 66 | 110 | 6 | - | - | 66 | 225 | 44.5 | 15 | M10 | 94 | 22.8 | - | 900 | 25 | - | 旋轉把手 | 平孔和鍵槽 | VDN.225 FP+I-A20-K | 1708 | ||
8天~ | 225 | 71 | 49 | 22 | VDN.FP+I-A | 90 | - | - | 33 | - | 40 | 66 | 110 | 8 | 34 | 27 | 66 | 225 | 44.5 | 15 | M10 | 94 | 30.3 | 22 | 900 | - | 25 | 旋轉把手 | 平孔 | VDN.225 FP+I-A-22 | - | ||
11天~ | - | - | - | 22 | VDN.FP+I-A | 90 | 225 | 71 | 33 | 49 | 40 | 66 | 110 | 6 | - | - | 66 | 225 | 44.5 | 15 | M10 | 94 | 24.8 | - | 900 | 25 | - | 旋轉把手 | 平孔和鍵槽 | VDN.225 FP+I-A22-K | 1702 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策