(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VDN.FP 實心手輪 熱固性塑料

VDN.FP  實心手輪 熱固性塑料

實心手輪。
高強度,強化酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。
霧面陽極處理鋁環。
拋光鋼輪轂,實心或附H7鉸孔。
可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。
輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
73650
73650-10
73650-10-K
73651
73651-10
73651-10-K
73670
73670-10
73670-10-K
73671
73671-10
73671-10-K
73690
73690-10
73690-10-K
73690-12
73690-12-K
73691
73691-10
73691-10-K
73691-12
73691-12-K
73709
73709-10
73709-10-K
73709-12
73709-12-K
73710
73710-10
73710-10-K
73710-12
73710-12-K
73711
73711-10
73711-10-K
73719
73719-12
73719-12-K
73719-14
73719-14-K
73720
73720-12
73720-12-K
73720-14
73720-14-K
73721
73721-12
73721-12-K
73723
73723-14
73723-14-K
73724
73724-14
73724-14-K
73729
73729-14
73729-14-K
73729-16
73729-16-K
73730
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 H
(mm)
D L B d1 d2 d3 d4 b d' d'' d5 外徑 l l2 m R t 扭力
(Nm)
工作應力1 耐衝擊強度
(J)
把手 組裝類型 說明 重量
8天~ 502216-VDN.FP---12-16-25312102650199--11.4-55-3無把手未鑽孔VDN.50 FP-
8天~ 50221610VDN.FP-A---12-16-25312102650199--11.41055-3無把手平孔VDN.50 FP-A-10-
8天~ ---10VDN.FP-A-5022121616-253--2650199--11.4-553-無把手平孔和鍵槽VDN.50 FP-A10-K51
11天~ 502216-VDN.FP+I28--12-16-25312102650199M61911.4-55-3旋轉把手未鑽孔VDN.50 FP+I-
11天~ 50221610VDN.FP+I-A28--12-16-25312102650199M61911.41055-3旋轉把手平孔VDN.50 FP+I-A-10-
13天~ ---10VDN.FP+I-A285022121616-253--2650199M61911.4-553-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.50 FP+I-A10-K64
12天~ 632820-VDN.FP---13-20-314131128652410--12.8-75-4無把手未鑽孔VDN.63 FP-
12天~ 63282010VDN.FP-A---13-20-314131128652410--12.81075-4無把手平孔VDN.63 FP-A-10-
8天~ ---10VDN.FP-A-6328132020-313--28652410--11.4-754-無把手平孔和鍵槽VDN.63 FP-A10-K100
8天~ 632820-VDN.FP+I40--13-20-314131128652410M62412.8-75-4旋轉把手未鑽孔VDN.63 FP+I-
8天~ 63282010VDN.FP+I-A40--13-20-314131128652410M62412.81075-4旋轉把手平孔VDN.63 FP+I-A-10-
13天~ ---10VDN.FP+I-A406328132020-313--28652410M62411.4-754-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.63 FP+I-A10-K131
8天~ 803120-VDN.FP---14-1828434131130802810--12.8-120-5無把手未鑽孔VDN.80 FP-
8天~ 80312010VDN.FP-A---14-1828434131130802810--12.810120-5無把手平孔VDN.80 FP-A-10-
8天~ ---10VDN.FP-A-803114201828433--30802810--11.4-1205-無把手平孔和鍵槽VDN.80 FP-A10-K130
8天~ 80312012VDN.FP-A---14-1828434131130802810--12.812120-5無把手平孔VDN.80 FP-A-12-
8天~ ---12VDN.FP-A-803114201828434--30802810--13.8-1205-無把手平孔和鍵槽VDN.80 FP-A12-K125
8天~ 803120-VDN.FP+I40--14-1828434131130802810M63212.8-120-5旋轉把手未鑽孔VDN.80 FP+I-
8天~ 80312010VDN.FP+I-A40--14-1828434131130802810M63212.810120-5旋轉把手平孔VDN.80 FP+I-A-10-
13天~ ---10VDN.FP+I-A40803114201828433--30802810M63211.4-1205-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.80 FP+I-A10-K160
8天~ 80312012VDN.FP+I-A40--14-1828434131130802810M63212.812120-5旋轉把手平孔VDN.80 FP+I-A-12-
8天~ ---12VDN.FP+I-A40803114201828434--30802810M63213.8-1205-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.80 FP+I-A12-K157
8天~ 1004024-VDN.FP---15-22355451613391003612--15.3-150-6無把手未鑽孔VDN.100 FP-
8天~ 100402410VDN.FP-A---15-22355451613391003612--15.310150-6無把手平孔VDN.100 FP-A-10-
8天~ ---10VDN.FP-A-1004015242235543--391003612--11.4-1506-無把手平孔和鍵槽VDN.100 FP-A10-K240
8天~ 100402412VDN.FP-A---15-22355451613391003612--15.312150-6無把手平孔VDN.100 FP-A-12-
8天~ ---12VDN.FP-A-1004015242235544--391003612--13.8-1506-無把手平孔和鍵槽VDN.100 FP-A12-K232
8天~ 1004624-VDN.FP+I50--21-203554516133910033.512M63915.3-150-6旋轉把手未鑽孔VDN.100 FP+I-
8天~ 100462410VDN.FP+I-A50--21-203554516133910033.512M63915.310150-6旋轉把手平孔VDN.100 FP+I-A-10-
8天~ ---10VDN.FP+I-A501004621242035543--3910033.512M63911.4-1506-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.100 FP+I-A10-K361
8天~ 100462412VDN.FP+I-A50--21-203554516133910033.512M63915.312150-6旋轉把手平孔VDN.100 FP+I-A-12-
8天~ ---12VDN.FP+I-A501004621242035544--3910033.512M63913.8-1506-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.100 FP+I-A12-K358
8天~ 1005124-VDN.FP+IR56--26-203554516133910033.512-3715.3-150-6折疊把手未鑽孔VDN.100 FP+IR-
8天~ 100512410VDN.FP+IR-A56--26-203554516133910033.512-3715.310150-6折疊把手平孔VDN.100 FP+IR-A-10-
8天~ ---10VDN.FP+IR-A561005126242035543--3910033.512-3711.4-1506-折疊把手平孔和鍵槽VDN.100 FP+IR-A10-K427
8天~ 1254432-VDN.FP---15-26.5447052016461253815--18.3-300-8無把手未鑽孔VDN.125 FP-
8天~ 125443212VDN.FP-A---15-26.5447052016461253815--18.312300-8無把手平孔VDN.125 FP-A-12-
8天~ ---12VDN.FP-A-12544153226.544704--461253815--13.8-3008-無把手平孔和鍵槽VDN.125 FP-A12-K362
8天~ 125443214VDN.FP-A---15-26.5447052016461253815--18.314300-8無把手平孔VDN.125 FP-A-14-
8天~ ---14VDN.FP-A-12544153226.544705--461253815--16.3-3008-無把手平孔和鍵槽VDN.125 FP-A14-K350
8天~ 1255732-VDN.FP+I65--28-26.5447052016461253815M85018.3-300-8旋轉把手未鑽孔VDN.125 FP+I-
8天~ 125573212VDN.FP+I-A65--28-26.5447052016461253815M85018.312300-8旋轉把手平孔VDN.125 FP+I-A-12-
8天~ ---12VDN.FP+I-A6512557283226.544704--461253815M85013.8-3008-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.125 FP+I-A12-K568
8天~ 125573214VDN.FP+I-A65--28-26.5447052016461253815M85018.314300-8旋轉把手平孔VDN.125 FP+I-A-14-
8天~ ---14VDN.FP+I-A6512557283226.544705--461253815M85016.3-3008-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.125 FP+I-A14-K565
8天~ 1255732-VDN.FP+IR56--28-26.5447052016461253815-4818.3-300-8折疊把手未鑽孔VDN.125 FP+IR-
8天~ 125573212VDN.FP+IR-A56--28-26.5447052016461253815-4818.312300-8折疊把手平孔VDN.125 FP+IR-A-12-
8天~ ---12VDN.FP+IR-A5612557283226.544704--461253815-4813.8-3008-折疊把手平孔和鍵槽VDN.125 FP+IR-A12-K596
8天~ 1404632-VDN.FP---19-26.5447052016481403815--18.3-350-10無把手未鑽孔VDN.140 FP-
8天~ 140463214VDN.FP-A---19-26.5447052016481403815--18.314350-10無把手平孔VDN.140 FP-A-14-
11天~ ---14VDN.FP-A-14046193226.544705--481403815--16.3-35010-無把手平孔和鍵槽VDN.140 FP-A14-K429
8天~ 1405532-VDN.FP+I65--28-26.5447052016481403815M85818.3-300-14旋轉把手未鑽孔VDN.140 FP+I-
8天~ 140553214VDN.FP+I-A65--28-26.5447052016481403815M85818.314350-10旋轉把手平孔VDN.140 FP+I-A-14-
11天~ ---14VDN.FP+I-A6514055283226.544705--481403815M85816.3-35010-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.140 FP+I-A14-K578
8天~ 1504932-VDN.FP---18-26.5447052016481503815--18.3-400-14無把手未鑽孔VDN.150 FP-
8天~ 150493214VDN.FP-A---18-26.5447052016481503815--18.314400-14無把手平孔VDN.150 FP-A-14-
8天~ ---14VDN.FP-A-15049183226.544705--481503815--16.3-40014-無把手平孔和鍵槽VDN.150 FP-A14-K478
8天~ 150493216VDN.FP-A---18-26.5447052016481503815--18.316400-14無把手平孔VDN.150 FP-A-16-
8天~ ---16VDN.FP-A-15049183226.544705--481503815--18.3-40014-無把手平孔和鍵槽VDN.150 FP-A16-K466
8天~ 1506132-VDN.FP+I65--30-26.5508052016481503815M86218.3-400-14旋轉把手未鑽孔VDN.150 FP+I-

Loading...

基本資訊

把手材質 Duroplast 握柄材質 Duroplast

此分類還有這些商品

技術支援服務