(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VCT-LP 爪型旋鈕 高科技聚合物 附固定鏈

VCT-LP 爪型旋鈕 高科技聚合物 附固定鏈

附固定鏈的五爪型旋鈕。
聚丙烯系高科技聚合物材質。
珠鏈和接頭為聚甲醛系高科技聚合物材質
NERINOX處理雙線圈不鏽鋼環。
彈性叉環安裝於旋鈕的凹槽內,可自由轉動。
適用於須防止旋鈕遺失的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
69512-C9
69521-C9
69522-C9
69523-C9
69524-C9
69544-C9
69551-C9
69552-C9
69553-C9
69554-C9
69594-C9
69612-C9
69613-C9
69614-C9
69616-C9
69654-C9
69671-C9
69672-C9
69673-C9
69675-C9
69714-C9
69733-C9
69735-C9
69736-C9
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
C#最大扭矩
(Nm)
d1 h l2 R Description
8天~ 軸頸內螺牙M5-黃銅251971310820VCT.25 B-M5-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M5102519613-820VCT.25 p-M5x10-LP-C9
8天~ 軸頸外螺牙M5162519613-820VCT.25 p-M5x16-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M5202519613-820VCT.25 p-M5x20-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M5252519613-820VCT.25 p-M5x25-LP-C9
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅32231015121021VCT.32 B-M6-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M6163223815-1021VCT.32 p-M6x16-LP-C9
12天~ 軸頸外螺牙M6203223815-1021VCT.32 p-M6x20-LP-C9
8天~ 軸頸外螺牙M6253223815-1021VCT.32 p-M6x25-LP-C9
8天~ 軸頸外螺牙M6303223815-1021VCT.32 p-M6x30-LP-C9
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅40271817181221.5VCT.40 B-M8-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M82040271617-1221.5VCT.40 p-M8x20-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M82540271617-1221.5VCT.40 p-M8x25-LP-C9 
8天~ 軸頸外螺牙M83040271617-1221.5VCT.40 p-M8x30-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M84040271617-1221.5VCT.40 p-M8x40-LP-C9
8天~ 軸頸內螺牙M10-黃銅50322719201422.5VCT.50 B-M10-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M102050322319-1422.5VCT.50 p-M10x20-LP-C9
8天~ 軸頸外螺牙M102550322319-1422.5VCT.50 p-M10x25-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M103050322319-1422.5VCT.50 p-M10x30-LP-C9
8天~ 軸頸外螺牙M104050322319-1422.5VCT.50 p-M10x40-LP-C9
8天~ 軸頸內螺牙M12-黃銅63375022261624VCT.63 B-M12-LP-C9
12天~ 軸頸外螺牙M123063374622-1624VCT.63 p-M12x30-LP-C9
11天~ 軸頸外螺牙M124063374622-1624VCT.63 p-M12x40-LP-C9
8天~ 軸頸外螺牙M125063374622-1624VCT.63 p-M12x50-LP-C9

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 五角形 附加功能 防脱落
材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767