(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VCT.SOFT 爪型旋鈕 柔軟觸感高科技聚合物材質

VCT.SOFT 爪型旋鈕 柔軟觸感高科技聚合物材質

五爪型旋鈕。
高彈性聚丙烯系(PP)高科技聚合物,使用「柔軟觸感」熱塑性彈性體(TPE)化學黏合包覆層,硬度70肖氏A。
彩色端蓋可根據需求及外觀設計進行調整。
使用FDA許可原料(FDA CFR.21和EU 10/2011)生產。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
169892-C2
169892-C3
169892-C4
169892-C5
169892-C6
169892-C9
169892-C17
169894-C2
169894-C3
169894-C4
169894-C5
169894-C6
169894-C9
169894-C17
169901-C2
169901-C3
169901-C4
169901-C5
169901-C6
169901-C9
169901-C17
169902-C2
169902-C3
169902-C4
169902-C5
169902-C6
169902-C9
169902-C17
169903-C2
169903-C3
169903-C4
169903-C5
169903-C6
169903-C9
169903-C17
169905-C2
169905-C3
169905-C4
169905-C5
169905-C6
169905-C9
169905-C17
169911-C2
169911-C3
169911-C4
169911-C5
169911-C6
169911-C9
169911-C17
169912-C2
169912-C3
169912-C4
169912-C5
169912-C6
169912-C9
169912-C17
169913-C2
169913-C3
169913-C4
169913-C5
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
C#最大扭矩
(Nm)
端蓋顏色 d1 h l2 Description
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅432915C2 橘171211VCT.43 B-M6-SOFT-C2
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅432915C3 灰171211VCT.43 B-M6-SOFT-C3
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅432915C4 黃171211VCT.43 B-M6-SOFT-C4
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅432915C5 藍171211VCT.43 B-M6-SOFT-C5
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅432915C6 紅171211VCT.43 B-M6-SOFT-C6
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅432915C9 黑171211VCT.43 B-M6-SOFT-C9
11天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅432915C17 綠171211VCT.43 B-M6-SOFT-C17
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅432918C2 橘171311VCT.43 B-M8-SOFT-C2
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅432918C3 灰171311VCT.43 B-M8-SOFT-C3
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅432918C4 黃171311VCT.43 B-M8-SOFT-C4
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅432918C5 藍171311VCT.43 B-M8-SOFT-C5
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅432918C6 紅171311VCT.43 B-M8-SOFT-C6
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅432918C9 黑171311VCT.43 B-M8-SOFT-C9
11天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅432918C17 綠171311VCT.43 B-M8-SOFT-C17
8天~ 軸頸外螺牙M616432913C2 橘17-11VCT.43 p-M6x16-SOFT-C2
8天~ 軸頸外螺牙M616432913C3 灰17-11VCT.43 p-M6x16-SOFT-C3
8天~ 軸頸外螺牙M616432913C4 黃17-11VCT.43 p-M6x16-SOFT-C4
8天~ 軸頸外螺牙M616432913C5 藍17-11VCT.43 p-M6x16-SOFT-C5
8天~ 軸頸外螺牙M616432913C6 紅17-11VCT.43 p-M6x16-SOFT-C6
8天~ 軸頸外螺牙M616432913C9 黑17-11VCT.43 p-M6x16-SOFT-C9
11天~ 軸頸外螺牙M616432913C17 綠17-11VCT.43 p-M6x16-SOFT-C17
8天~ 軸頸外螺牙M620432913C2 橘17-11VCT.43 p-M6x20-SOFT-C2
8天~ 軸頸外螺牙M620432913C3 灰17-11VCT.43 p-M6x20-SOFT-C3
8天~ 軸頸外螺牙M620432913C4 黃17-11VCT.43 p-M6x20-SOFT-C4
8天~ 軸頸外螺牙M620432913C5 藍17-11VCT.43 p-M6x20-SOFT-C5
8天~ 軸頸外螺牙M620432913C6 紅17-11VCT.43 p-M6x20-SOFT-C6
8天~ 軸頸外螺牙M620432913C9 黑17-11VCT.43 p-M6x20-SOFT-C9
11天~ 軸頸外螺牙M620432913C17 綠17-11VCT.43 p-M6x20-SOFT-C17
8天~ 軸頸外螺牙M625432913C2 橘17-11VCT.43 p-M6x25-SOFT-C2
8天~ 軸頸外螺牙M625432913C3 灰17-11VCT.43 p-M6x25-SOFT-C3
8天~ 軸頸外螺牙M625432913C4 黃17-11VCT.43 p-M6x25-SOFT-C4
8天~ 軸頸外螺牙M625432913C5 藍17-11VCT.43 p-M6x25-SOFT-C5
8天~ 軸頸外螺牙M625432913C6 紅17-11VCT.43 p-M6x25-SOFT-C6
8天~ 軸頸外螺牙M625432913C9 黑17-11VCT.43 p-M6x25-SOFT-C9
11天~ 軸頸外螺牙M625432913C17 綠17-11VCT.43 p-M6x25-SOFT-C17
8天~ 軸頸外螺牙M630432913C2 橘17-11VCT.43 p-M6x30-SOFT-C2
8天~ 軸頸外螺牙M630432913C3 灰17-11VCT.43 p-M6x30-SOFT-C3
8天~ 軸頸外螺牙M630432913C4 黃17-11VCT.43 p-M6x30-SOFT-C4
8天~ 軸頸外螺牙M630432913C5 藍17-11VCT.43 p-M6x30-SOFT-C5
8天~ 軸頸外螺牙M630432913C6 紅17-11VCT.43 p-M6x30-SOFT-C6
8天~ 軸頸外螺牙M630432913C9 黑17-11VCT.43 p-M6x30-SOFT-C9
11天~ 軸頸外螺牙M630432913C17 綠17-11VCT.43 p-M6x30-SOFT-C17
8天~ 軸頸外螺牙M816432916C2 橘17-11VCT.43 p-M8x16-SOFT-C2
8天~ 軸頸外螺牙M816432916C3 灰17-11VCT.43 p-M8x16-SOFT-C3
8天~ 軸頸外螺牙M816432916C4 黃17-11VCT.43 p-M8x16-SOFT-C4
8天~ 軸頸外螺牙M816432916C5 藍17-11VCT.43 p-M8x16-SOFT-C5
8天~ 軸頸外螺牙M816432916C6 紅17-11VCT.43 p-M8x16-SOFT-C6
8天~ 軸頸外螺牙M816432916C9 黑17-11VCT.43 p-M8x16-SOFT-C9
11天~ 軸頸外螺牙M816432916C17 綠17-11VCT.43 p-M8x16-SOFT-C17
8天~ 軸頸外螺牙M820432916C2 橘17-11VCT.43 p-M8x20-SOFT-C2
8天~ 軸頸外螺牙M820432916C3 灰17-11VCT.43 p-M8x20-SOFT-C3
8天~ 軸頸外螺牙M820432916C4 黃17-11VCT.43 p-M8x20-SOFT-C4
8天~ 軸頸外螺牙M820432916C5 藍17-11VCT.43 p-M8x20-SOFT-C5
8天~ 軸頸外螺牙M820432916C6 紅17-11VCT.43 p-M8x20-SOFT-C6
8天~ 軸頸外螺牙M820432916C9 黑17-11VCT.43 p-M8x20-SOFT-C9
11天~ 軸頸外螺牙M820432916C17 綠17-11VCT.43 p-M8x20-SOFT-C17
8天~ 軸頸外螺牙M825432916C2 橘17-11VCT.43 p-M8x25-SOFT-C2
8天~ 軸頸外螺牙M825432916C3 灰17-11VCT.43 p-M8x25-SOFT-C3
8天~ 軸頸外螺牙M825432916C4 黃17-11VCT.43 p-M8x25-SOFT-C4
8天~ 軸頸外螺牙M825432916C5 藍17-11VCT.43 p-M8x25-SOFT-C5

Loading...

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 五角形 材質 高科技聚合物
端蓋

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767