(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
五爪型旋鈕。玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)超級高科技聚合物或聚丙烯系(PP)高科技聚合物材質。彩色端蓋可根據需求及外觀設計進行調整。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d | l (mm) | 材質 | D (φ) | L (mm) | C#最大扭矩 (Nm) | 顏色 | 顏色 | D1 | d1 | d2 | d3 | 直徑 | H | h | l2 | 扭矩1 | 標準型號 | 組裝類型 | 副型號 | 外徑 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | M4 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 10 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 30 | VCT.32 AZ-M4-C9 | 12 | ||
11天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 10 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 30 | VCT.32 AZ-M5-C9 | 11 | ||
11天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 10 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 30 | VCT.32 AZ-M6-C9 | 10 | ||
11天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ-FP | 30 | VCT.32 AZ-FP-M6 | 10 | ||
11天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 40 | 27 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 18 | - | 12 | 16 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 40 | VCT.40 AZ-M6-C9 | 26 | ||
11天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 40 | 27 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 18 | - | 12 | 18 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 40 | VCT.40 AZ-M8-C9 | 24 | ||
11天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 40 | 27 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 18 | - | 12 | - | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ-FP | 40 | VCT.40 AZ-FP-M8 | 26 | ||
11天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 32 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 20 | - | 14 | 25 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 50 | VCT.50 AZ-M8-C9 | 38 | ||
11天~ | M10 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 32 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 20 | - | 14 | 27 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 50 | VCT.50 AZ-M10-C9 | 34 | ||
11天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 32 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ-FP | 50 | VCT.50 AZ-FP-M8 | 38 | ||
11天~ | M10 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 32 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ-FP | 50 | VCT.50 AZ-FP-M10 | 34 | ||
11天~ | M10 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 63 | 37 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 26 | - | 16 | 50 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 63 | VCT.63 AZ-M10-C9 | 42 | ||
11天~ | M12 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 63 | 37 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 26 | - | 16 | 50 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 63 | VCT.63 AZ-M12-C9 | 40 | ||
11天~ | M12 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 63 | 37 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 26 | - | 16 | - | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ-FP | 63 | VCT.63 AZ-FP-M12 | 40 | ||
11天~ | M12 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 74 | 43.5 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 | - | 22 | 60 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 74 | VCT.74 AZ-M12-C9 | 57 | ||
11天~ | M16 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 74 | 43.5 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 31 | - | 22 | 69 | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ | 74 | VCT.74 AZ-M16-C9 | 55 | ||
11天~ | M12 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 74 | 43.5 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 31 | - | 22 | - | - | AE 貫通孔 | VCT-AZ-FP | 74 | VCT.74 AZ-FP-M12 | 56 | ||
8天~ | M4 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | 10 | 8 | 6 | - | 盲孔 | VCT-B | - | VCT.25 B-M4-C9 | - | ||
8天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | 10 | 8 | 7 | - | 盲孔 | VCT-B | - | VCT.25 B-M5-C9 | - | ||
8天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | 10 | 8 | 7 | - | 盲孔 | VCT-B | - | VCT.25 B-M6-C9 | - | ||
11天~ | M4 | 6 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 5 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M4x6-C9 | - | ||
8天~ | M4 | 10 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 5 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M4x10-C9 | - | ||
8天~ | M5 | 10 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M5x10-C9 | - | ||
8天~ | M5 | 16 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M5x16-C9 | - | ||
11天~ | M5 | 20 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M5x20-C9 | - | ||
8天~ | M5 | 25 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M5x25-C9 | - | ||
8天~ | M5 | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M5x30-C9 | - | ||
8天~ | M5 | 40 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M5x40-C9 | - | ||
8天~ | M6 | 10 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M6x10-C9 | - | ||
8天~ | M6 | 16 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M6x16-C9 | - | ||
8天~ | M6 | 20 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M6x20-C9 | - | ||
8天~ | M6 | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M6x30-C9 | - | ||
8天~ | M6 | 25 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M6x25-C9 | - | ||
8天~ | M6 | 40 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 25 | 19 | - | C9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 8 | 6 | - | 螺絲 | VCT-p | - | VCT.25 p-M6x40-C9 | - | ||
11天~ | 6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C2 | - | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AG 盲孔 | VCT-A | 32 | VCT.32 A-6-C2 | 34 | ||
11天~ | 6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C3 | - | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AG 盲孔 | VCT-A | 32 | VCT.32 A-6-C3 | 34 | ||
11天~ | 6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C4 | - | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AG 盲孔 | VCT-A | 32 | VCT.32 A-6-C4 | 34 | ||
11天~ | 6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C5 | - | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AG 盲孔 | VCT-A | 32 | VCT.32 A-6-C5 | 34 | ||
11天~ | 6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C6 | - | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AG 盲孔 | VCT-A | 32 | VCT.32 A-6-C6 | 34 | ||
11天~ | 6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C9 | - | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AG 盲孔 | VCT-A | 32 | VCT.32 A-6-C9 | 34 | ||
11天~ | 6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C17 | - | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | AG 盲孔 | VCT-A | 32 | VCT.32 A-6-C17 | 34 | ||
8天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M5-C2 | - | ||
8天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M5-C3 | - | ||
8天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M5-C4 | - | ||
8天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C5 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M5-C5 | - | ||
8天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C6 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M5-C6 | - | ||
8天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C9 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M5-C9 | - | ||
11天~ | M5 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C17 | - | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 10 | - | AE 貫通孔 | VCT-B | 30 | VCT.32 B-M5-C17 | 11 | ||
8天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M6-C2 | - | ||
8天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M6-C3 | - | ||
8天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M6-C4 | - | ||
8天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C5 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M6-C5 | - | ||
8天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C6 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M6-C6 | - | ||
8天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C9 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M6-C9 | - | ||
11天~ | M6 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C17 | - | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 10 | - | AE 貫通孔 | VCT-B | 30 | VCT.32 B-M6-C17 | 10 | ||
8天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M8-C2 | - | ||
8天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M8-C3 | - | ||
8天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M8-C4 | - | ||
8天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C5 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M8-C5 | - | ||
8天~ | M8 | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 23 | - | C6 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 12 | 10 | 10 | - | 貫通孔 | VCT-B | - | VCT.32 B-M8-C6 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策