(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VC.692-SST-P 實心爪型旋鈕 高科技聚合物墊

VC.692-SST-P 實心爪型旋鈕 高科技聚合物墊

全實心五爪型旋鈕,附耐壓尖端。
玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質。
即使在強力夾持的情況下,襯墊也能避免接觸表面損傷。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
166182
166184
166282
166283
166284
166292
166293
166294
166401
166403
166405
166411
166413
166415
166511
166513
166515
166521
166523
166525
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
軟頂材質 d1 d2 l1 l2 Description
8天~ M5162520黃銅1231.510VC.692/25 SST-p-M5x16-PB
8天~ M5252520黃銅1231.510VC.692/25 SST-p-M5x25-PB
8天~ M6163222.5POM1441.512.5VC.692/32-SST-p-M6x16-PO
8天~ M6203222.5POM1441.512.5VC.692/32-SST-p-M6x20-PO
8天~ M6303222.5POM1441.512.5VC.692/32-SST-p-M6x30-PO
8天~ M6163222.5黃銅1441.512.5VC.692/32-SST-p-M6x16-PB
8天~ M6203222.5黃銅1441.512.5VC.692/32-SST-p-M6x20-PB
8天~ M6303222.5黃銅1441.512.5VC.692/32-SST-p-M6x30-PB
8天~ M8204026POM1551.814VC.692/40-SST-p-M8x20-PO
8天~ M8304026POM1551.814VC.692/40-SST-p-M8x30-PO
8天~ M8404026POM1551.814VC.692/40-SST-p-M8x40-PO
8天~ M8204026黃銅1551.814VC.692/40-SST-p-M8x20-PB
8天~ M8304026黃銅1551.814VC.692/40-SST-p-M8x30-PB
8天~ M8404026黃銅1551.814VC.692/40-SST-p-M8x40-PB
8天~ M10205031POM186217VC.692/50-SST-p-M10x20-PO
8天~ M10305031POM186217VC.692/50-SST-p-M10x30-PO
8天~ M10405031POM186217VC.692/50-SST-p-M10x40-PO
11天~ M10205031黃銅186217VC.692/50-SST-p-M10x20-PB
8天~ M10305031黃銅186217VC.692/50-SST-p-M10x30-PB
8天~ M10405031黃銅186217VC.692/50-SST-p-M10x40-PB

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 軸頸外螺牙 多角形 種類 五角形
材質 高科技聚合物 安裝部 材質 不鏽鋼 特性 Inox

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767