(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

VC.692 實心爪型旋鈕 高科技聚合物 易清潔

VC.692 實心爪型旋鈕 高科技聚合物 易清潔

實心五爪型旋鈕。
玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質。
獨特的五爪形狀為操作者的手指提供適當的抓握處,且具備無空腔的實心形狀,可防止不衛生殘留物堆積。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
166111
166112
166113
166116
166117
166131
166132
166141
166142
166143
166144
166145
166151
166152
166153
166154
166155
166156
166157
166158
166161
166162
166163
166164
166171
166172
166173
166174
166175
166176
166221
166222
166223
166225
166226
166241
166242
166243
166244
166245
166246
166247
166248
166251
166252
166253
166254
166255
166256
166261
166262
166263
166264
166266
166272
166273
166274
166275
166277
166341
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
d1 h 特性 l2 Description
8天~ 軸頸內螺牙M4-黃銅25201210-10VC.692/25 B-M4
8天~ 軸頸內螺牙M5-黃銅25201210-10VC.692/25 B-M5
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅25201210-10VC.692/25 B-M6
8天~ 軸頸內螺牙M5-不鏽鋼25201210Inox10VC.692/25-SST-M5
8天~ 軸頸內螺牙M6-不鏽鋼25201210Inox10VC.692/25-SST-M6
8天~ 軸頸外螺牙M46252012--10VC.692/25 p-M4x6
13天~ 軸頸外螺牙M410252012--10VC.692/25 p-M4x10
8天~ 軸頸外螺牙M510252012--10VC.692/25 p-M5x10
8天~ 軸頸外螺牙M516252012--10VC.692/25 p-M5x16
8天~ 軸頸外螺牙M520252012--10VC.692/25 p-M5x20
11天~ 軸頸外螺牙M525252012--10VC.692/25 p-M5x25
11天~ 軸頸外螺牙M530252012--10VC.692/25 p-M5x30
8天~ 軸頸外螺牙M610252012--10VC.692/25 p-M6x10
12天~ 軸頸外螺牙M616252012--10VC.692/25 p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M620252012--10VC.692/25 p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M625252012--10VC.692/25 p-M6x25
11天~ 軸頸外螺牙M630252012--10VC.692/25 p-M6x30
12天~ 軸頸外螺牙M635252012--10VC.692/25 p-M6x35
8天~ 軸頸內螺牙M46不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M4x6
8天~ 軸頸內螺牙M410不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M4x10
8天~ 軸頸內螺牙M510不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25-SST-p-M5x10
8天~ 軸頸內螺牙M516不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25-SST-p-M5x16
8天~ 軸頸內螺牙M520不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25-SST-p-M5x20
13天~ 軸頸內螺牙M525不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25-SST-p-M5x25
8天~ 軸頸內螺牙M610不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M6x10
8天~ 軸頸內螺牙M616不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M6x16
8天~ 軸頸內螺牙M620不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M6x20
8天~ 軸頸內螺牙M630不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M6x30
8天~ 軸頸內螺牙M625不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M6x25
8天~ 軸頸內螺牙M635不鏽鋼252012-Inox10VC.692/25 SST-p-M6x35
8天~ 軸頸內螺牙M5-黃銅3222.51410-12.5VC.692/32 B-M5
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅3222.51410-12.5VC.692/32 B-M6
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅3222.51410-12.5VC.692/32 B-M8
8天~ 軸頸內螺牙M5-不鏽鋼3222.51410Inox12.5VC.692/32 SST-M5
8天~ 軸頸內螺牙M6-不鏽鋼3222.51410Inox12.5VC.692/32-SST-M6
11天~ 軸頸外螺牙M6103222.514--12.5VC.692/32 p-M6x10
13天~ 軸頸外螺牙M6163222.514--12.5VC.692/32 p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M6203222.514--12.5VC.692/32 p-M6x20
12天~ 軸頸外螺牙M6253222.514--12.5VC.692/32 p-M6x25
8天~ 軸頸外螺牙M6303222.514--12.5VC.692/32 p-M6x30
8天~ 軸頸外螺牙M6353222.514--12.5VC.692/32 p-M6x35
8天~ 軸頸外螺牙M6403222.514--12.5VC.692/32 p-M6x40
11天~ 軸頸外螺牙M6453222.514--12.5VC.692/32 p-M6x45
11天~ 軸頸外螺牙M6603222.514--12.5VC.692/32 p-M6x60
8天~ 軸頸外螺牙M8163222.514--12.5VC.692/32 p-M8x16
8天~ 軸頸外螺牙M8203222.514--12.5VC.692/32 p-M8x20
8天~ 軸頸外螺牙M8253222.514--12.5VC.692/32 p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M8303222.514--12.5VC.692/32 p-M8x30
8天~ 軸頸外螺牙M8353222.514--12.5VC.692/32 p-M8x35
8天~ 軸頸內螺牙M610不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32 SST-p-M6x10
8天~ 軸頸內螺牙M616不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M6x16
8天~ 軸頸內螺牙M620不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M6x20
8天~ 軸頸內螺牙M630不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M6x30
8天~ 軸頸內螺牙M635不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M6x35
8天~ 軸頸內螺牙M816不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M8x16
8天~ 軸頸內螺牙M820不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M8x20
13天~ 軸頸內螺牙M825不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M8x25
8天~ 軸頸內螺牙M830不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M8x30
8天~ 軸頸內螺牙M840不鏽鋼3222.514-Inox12.5VC.692/32-SST-p-M8x40
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅40261512-14VC.692/40 B-M6

Loading...

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 五角形 材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767